Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d'un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles ainsi que des signaux de contrôle de flux matériels. Utilisez-les pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et pour d'autres applications qui bénéficient de liaisons à fibres optiques économiques jusqu'à 4 kilomètres de long.
Liaison à fibre optique : connectez une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur fibre optique multimode de 62,5/125 µm SEL-C808 avec connecteurs ST pour la communication EIA-232 entre les dispositifs via une liaison à fibre optique. Créez une liaison d'une longueur de 1 m à 4 km à l'aide d'émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2814 avec contrôle de flux matériel.
Débits de données rapides : transférez des données à des débits allant jusqu'à 115 kbit/s avec le SEL-2814. Le SEL-2814 transfère les signaux de contrôle de flux matériel et de données.
Communications sûres et sécurisées : isolez les connexions de communication de l'augmentation du potentiel de terre et des interférences électriques. Le SEL-2814 offre également une option de vernis de protection pour une protection supplémentaire des cartes de circuits imprimés contre les effets des contaminants chimiques dans l'air.
Voyants
Port fibre optique
 Prise d’alimentation (J1)
 Commutateur ETCD/ETTD
 Amélioration de la fiabilité des communications
 utilisez des débits de données allant jusqu'à 115,2 kbit/s pour une liaison série full duplex avec jusqu'à 4 kilomètres de fibres optiques multimodes. La fibre optique est beaucoup moins sensible aux EMI/RFI que les liaisons cuivre, avec un taux d'erreur binaire maximum de 10-9. S'applique aux environnements électriques et physiques difficiles.
Application facile
 Branchez l'émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9). Aucun montage spécial n'est nécessaire. Le SEL-2814 utilise des connecteurs ST courants et ne nécessite aucun cavalier ni réglage. Évitez d'avoir recours à des adaptateurs grâce au sélecteur qui permet de choisir d'utiliser la broche ECD ou ETTD.
Utiliser des lignes de contrôle pour améliorer le fonctionnement
 utilisez les mêmes émetteurs-récepteurs et fibres pour transférer simultanément des données en duplex et un signal de contrôle dans chaque direction. Utilisez le contrôle du flux de données afin d'éviter les dépassements de tampons, de régler les émetteurs-récepteurs ou de détecter les problèmes d'équipement.
Choisir la meilleure source d'alimentation
 recevez de l'énergie du dispositif hôte par l'intermédiaire du connecteur : aucun bloc d'alimentation, aucun câblage d'alimentation séparé n'est nécessaire. Ou si l'hôte ne peut pas fournir de ligne de contrôle pour l'alimentation, connectez un bloc d'alimentation externe à la prise d'entrée d'alimentation.
Améliorer la sécurité
 offrez une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques par rapport aux connexions en cuivre. Le SEL-2814 est un produit laser de classe 1, sans danger pour les yeux.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.