html{display:none} SEL-2810 Émetteurs-récepteurs à fibre optique avec IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2810

Émetteurs-récepteurs à fibre optique avec IRIG-B

Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d'un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles ainsi qu'un signal de synchronisation temporelle IRIG-B. Utilisez-les pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et pour d'autres applications qui tirent parti de liaisons à fibres optiques économiques allant jusqu'à ½ kilomètres de long.

À partir de

192 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison fibre optique : établissez une communication EIA-232 entre les dispositifs sur une liaison fibre optique, de 1 à 500 mètres de long, en connectant une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur fibre optique multimode SEL-C805 de 200 µm avec connecteurs V.

Sûr et sécurisé : installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques. Transmet la lumière visible (650 nm) pour faciliter l'inspection.

Débits de données rapides : transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s avec un retard inférieur à 15 µs à l'aide de l'émetteur-récepteur à fibre optique SEL-2800, ou utilisez l'émetteur-récepteur à fibre optique SEL-2810 avec IRIG-B pour transférer des données et des codes de temps IRIG-B à des débits allant jusqu'à 20 kbit/s avec un retard inférieur à 50 µs.

Détails

Communication à faible coût par fibre optique :
utilisez des débits de données de 0 à 20 000 bits par seconde pour une liaison série en duplex intégral avec jusqu'à 500 mètres de fibre optique multimode. Utilisez les mêmes émetteurs-récepteurs/modems et fibres pour transférer simultanément le code temporel IRIG-B.

Application facile :
branchez l'émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9). Aucun montage spécial n'est nécessaire. Reçoit de l'énergie du dispositif hôte par l'intermédiaire du connecteur : aucun bloc d'alimentation, aucun câblage d'alimentation séparé n'est nécessaire. Transmet la lumière visible (650 nm) pour faciliter l'inspection. Une paire de fibres gère la liaison de données série duplex et la liaison de code temporel IRIG-B simplex. Ne nécessite ni cavaliers ni réglages

Transfert de données sécurisé et fiable :
beaucoup moins sensible aux EMI/RFI que les liaisons cuivre.

Sécurité améliorée :
offrez une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques par rapport aux connexions en cuivre.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.