html{display:none} SEL-2800 Émetteurs-récepteurs à fibre optique | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-2800 Émetteurs-récepteurs à fibre optique

SEL-2800

Émetteurs-récepteurs à fibre optique

Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant la fibre optique plutôt qu'un câble pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et d'autres applications qui bénéficient de liaisons à fibres optiques économiques jusqu'à ½ kilomètre de long.

À partir de

151 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison fibre optique établissez une communication EIA-232 entre les dispositifs sur une liaison fibre optique, de 1 à 500 mètres de long, en connectant une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur fibre optique multimode SEL-C805 de 200 µm avec connecteurs V.

Débits de données rapides transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s avec un retard inférieur à 15 µs à l'aide de l'émetteur-récepteur à fibre optique SEL-2800, ou utilisez l'émetteur-récepteur à fibre optique SEL-2810 avec IRIG-B pour transférer des données et des codes de temps IRIG-B à des débits allant jusqu'à 20 kbit/s avec un retard inférieur à 50 µs.

Sûr et sécurisé installez des connexions à fibre optique pour isoler les communications de l'augmentation potentielle de la terre et des interférences électriques. Les alarmes SEL-2800 et SEL-2810 sont toutes deux dotées d'une lumière rouge visible (650 nm), ce qui facilite le dépannage visuel.

Détails

communication à faible coût par fibre optique
Envoyez des données série à 500 mètres à l'aide de fibres optiques multimodes avec connecteurs V-PIN standard. Utilisez des débits de données compris entre 0 et 40 000 bits par seconde.

Application facile
Branchez l'émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9). Aucun montage spécial n'est nécessaire. Reçoit de l'énergie du dispositif hôte par l'intermédiaire du connecteur : aucun bloc d'alimentation, aucun câblage d'alimentation séparé n'est nécessaire. Transmet la lumière visible (650 nm) pour faciliter l'inspection. Ne nécessite ni cavaliers ni réglages.

Transfert de données sécurisé et fiable
Beaucoup moins sensible aux EMI/RFI que les liaisons cuivre.

Sécurité améliorée
Offrez une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques par rapport aux connexions en cuivre.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.