html{display:none} SEL-2731 Commutateur Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2731

      Commutateur Ethernet

      Le SEL-2731 est un commutateur Ethernet géré du protocole d'arbre maximal rapide (RSTP) et de mise en réseau défini par logiciel (SDN) optimisé pour les environnements OT, prenant en charge les applications d'infrastructures critiques, notamment les réseaux CEI 61850, les réseaux Ethernet de classe de protection, les accès d'ingénierie, les systèmes SCADA et les systèmes de contrôle de processus. Il est conçu pour une durée de vie prolongée et une grande fiabilité, même dans les conditions environnementales les plus difficiles que l'on trouve couramment dans les applications industrielles et de services publics d'électricité, et il est couvert par notre garantie décennale, à la pointe de l'industrie.

      Options d'émetteurs-récepteurs SFP

      À partir de

      3 000 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Construisez votre commutateur 24 ports idéal : choisissez des options cuivre ou enfichables à faible encombrement (SFP) sur huit ports 1 Gbps/100 Mbps et seize ports 100 Mbps. Mélangez les types de ports par groupes de quatre. Le SEL-2731 offre des options de montage flexibles et des blocs d'alimentatio doubles à large gamme. Il prend en charge les SFP à fibre optique de SEL ou non, avec un budget d'alimentation généreux.

      Pérennisez votre système : commandez le SEL-2731 avec une technologie de plan de commande basée sur le RSTP ou le SDN OT. Une simple mise à niveau du micrologiciel permet de passer de RSTP à OT SDN sur le terrain.

      Synchronisation temporelle précise sur le réseau local (LAN) : le SEL-2731 est une horloge au protocole de précision temporelle (PTP pour Precision Time Protocol) transparente qui prend en charge le profil du réseau local IEEE C37.238-2017 afin d'assurer la synchronisation temporelle des dispositifs d'extrémité à la microseconde près. 

      Fonctionnement dans des environnements difficiles : le SEL-2731 est conçu sans ventilateurs ni autres pièces mobiles, ce qui augmente sa durée de vie opérationnelle. Il est conçu et testé pour fonctionner de manière fiable dans des environnements extrêmes, en respectant ou en dépassant les normes IEEE 1613 (classe 1) et CEI 61850-3 pour les Dispositifs de communications dans les postes d'énergie électrique.

      RSTP

      Simplifiez la mise en service du réseau : l'installation et la configuration du SEL-2731 sont simples. Vous pouvez facilement mettre en place une messagerie prioritaire avec des réseaux locaux virtuels (VLAN, ce qui garantit la transmission des messages de la norme GOOSE CEI 61850 et le trafic différentiel de courant vers les dispositifs électroniques intelligents (DEI), tout en segmentant le trafic de protection, de contrôle et d'automatisation. Mettre à jour les réglages par le biais d'une interface Web sécurisée ou en important des fichiers de configuration. L'utilisation des fichiers de configuration facilite les sauvegardes et la restauration.

      Préservez l'intégrité du réseau : utilisez une protection de l'unité de données du protocole de pont (BDPU) dans le SEL-2731 pour empêcher les extensions réseau non autorisées. Fournir une authentification centrale avec le protocole allégé d'accès annuaire (LDAP) ou une authentification à un ou deux facteurs avec le service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Protégez la saturation client avec une limitation de débit.

      Segmentez et surveillez facilement une topologie de réseau flexible : utilisez l'un des 4 094 réseaux locaux virtuels disponibles pour les connexions de commutateur à commutateur avec le SEL-2731. Surveillez les configurations de réseau local virtuel à l'aide de graphiques faciles à lire. Surveillez l'état par le biais de Syslog et du protocole simple de gestion de réseau (SNMP).

      OT SDN

      Renforcement de la sécurité du réseau : contrôlez exactement ce qui est autorisé sur votre réseau. Les logiciels de contrôleur de flux du réseau défini par logiciel SEL-2731 et SEL-5056 sont dotés d'une architecture de refus par défaut et assurent une inspection à plusieurs niveaux des paquets à chaque saut. Seuls les paquets correspondant aux flux de communication autorisés sont transmis ; tous les autres sont rejetés ou transmis à votre système de détection des intrusions. Le SDN OT améliore élement la cyber-sécurité des systèmes en éliminant les caractéristiques de mise en réseau héritées sujettes aux attaques, telles que les tables de contrôle d'accès au support (MAC), RSTP, la multidiffusion et la diffusion.

      Amélioration des performances de basculement : concevez de manière proactive le trafic de votre réseau avec le SDN OT. Cette solution apporte plus de précision et de prévisibilité aux réseaux d'infrastructures critiques, en prenant en charge de manière fiable les signaux des systèmes de contrôle les plus exigeants, tels que les valeurs échantillonnées. Le temps de basculement est inférieur à 100 μs, soit deux ordres de grandeur plus rapides que ce que la technologie de mise en réseau héritée peut réaliser. Et puisque aucun port n'est bloqué pour le RSTP, vous pouvez utiliser tous les ports SEL-2731 pour les flux de communication.

      Simplifiez la collecte des données CIP du NERC : utilisez le SEL-2731 pour établir des commandes de sécurité en ligne, non contournables, pour les ports et les services. Utilisez le SEL-2731 et le logiciel de contrôleur de flux avec l'application SEL Flow Auditor pour automatiser la collecte d'informations et l'établissement de rapports sur la norme NERC CIP-007-6 R1.1 sans balayage dangereux ni visites de site coûteuses, qui répond à la gestion de la sécurité des systèmes pour les ports et services ouverts sur les actifs cyber.

      Centralisation de la configuration et des mises à jour du réseau : gérez votre réseau, pas les commutateurs individuels. Le logiciel du contrôleur de flux SEL-5056 centralise la configuration du réseau et toutes les modifications apportées au réseau, ce qui élimine la nécessité de mettre à jour les réglages de chaque commutateur.

      Caractéristiques

        1. 1

          DEL pour l’état général du dispositif.

        2. 2

          Les DEL indiquent l’état de chaque bloc d’alimentation.

        3. 3

          Les DEL tricolores indiquent l’état de chaque port Ethernet.

        4. 4

          Étiquette configurable coulissante.

        5. 5

          Port Ethernet pour un accès d’ingénierie local.

        6. 6

          Choisissez parmi les options de montage sur bâti, en surface ou sur panneau.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Huit ports Ethernet 1 000 Mbps/100 Mbps et seize ports Ethernet 100 Mbps acceptant des connexions cuivre ou SFP

        2. 2

          Contact d’alarme de type C

        3. 3

          Options d’alimentation redondantes

        1
        2
        3

      Détails

      Robuste
      Le SEL-2731 est conçu, fabriqué et testé pour fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes. Il respecte ou dépasse les normes IEEE 1613 (classe 1) et CEI 61850-3 pour les Dispositifs de communications dans les postes d'énergie électrique et a une plage de température spécifiée de -40º à +85ºC (-40º à +185ºF).

      Fiable
      Le SEL-2731 peut être équipé d'une alimentation simple ou double en haute ou basse tension. Un bloc d'alimentation double permet une connexion simultanée aux sources d'alimentation principale et de secours. Ainsi, une seule défaillance de la source d'alimentation ne peut pas entraîner une perte de service.

      Bande passante élevée et options de port flexibles
      Les 24 ports peuvent être commandés sous forme de cages cuivre 100/1000BASE-T ou SFP. Mélangez et associez les types de ports par groupes de quatre pour créer votre commutateur idéal. Le SEL-2731 prend en charge n'importe quel SFP SEL ainsi que des SFP tiers fonctionnant à 100 ou 1000BASE.

      Qualité de service
      Le SEL-2731 offre une gestion flexible de la configuration de la priorité du trafic grâce à quatre files d'attente prioritaires de permutation circulaire pondérée (WRR) de 8:4:2:1.

      Synchronisation temporelle
      Le SEL-2731 offre un support d'horloge transparent PTP pour le  rofil de puissance IEEE C37.238-2017 et la synchronisation des commutateurs via le protocole de synchronisation de réseaux (NTP).

      Fiable
      SEL fabrique tous ses commutateurs aux États-Unis et offre une garantie produit décennale.

      RSTP

      Facile à utiliser et à administrer
      La fonction de négociation automatique permet au SEL-2731 de se connecter facilement à des dispositifs tiers du réseau. L'interface de gestion Web a été conçue pour faciliter l'exécution des tâches courantes, telles que le réglage de la segmentation du réseau à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN). Mettez en miroir n'importe quelle sélection de ports pour l'intégration avec un système de détection des intrusions. Configurez les réglages en ligne via l'interface Web sécurisée ou hors ligne pour une mise en Wuvre ultérieure. L'accès à l'interface Web HTTPS peut être géré de manière centralisée par l'intermédiaire de LDAP ou de RADIUS.

      Sécurisé
      Des caractéristiques de sécurité complètes, telles que SNMPv3, HTTPS, LDAP, Syslog et RADIUS, garantissent que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au commutateur. Les journaux détaillés indiquent toutes les personnes qui ont accédé au commutateur et toutes les actions qui ont été entreprises.

      Stable
      BPDU Guard empêche les changements indésirables d'affecter le réseau. La limitation du débit des ports permet d'éviter que les tempêtes de diffusion, de multidiffusion ou de monodiffusion Ethernet ne perturbent le fonctionnement du réseau.

      OT SDN

      Le réseau SDN offre une cybersécurité à confiance zéro
      Le SDN offre une cybersécurité de confiance zéro Le SEL-2731 offre un contrôle d'accès au réseau de refus par défaut et une gestion sécurisée des communications en sécurisant le plan de commande avec OpenFlow 1.3 par le biais d'un système sécurisé de sécurité de la couche transport (TLS).

      Prise en charge de la norme CEI 61850
      Le logiciel du contrôleur de flux SEL-5056 peut importer des fic iers SCD de la norme DEI 61850 et automatiser le provisionnement du réseau.

      Fonctionnement fiable et restauration rapide des défauts
      Le SEL-2731 prend en charge les n rmes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Il conserve la configuration du flux pendant les cycles d’alimentation, même lorsque le contrôleur de flux est hors ligne. Il corrige également les défaillances du réseau en moins d’une milliseconde.

      Facilité d’utilisation
      Le SEL-2731 prend en charge les interfaces d’orchestration pour le provisionnement des circuits de bout en bout, la mise en service automatisée du contrôleur de flux SEL-5056 et les modes de DEL multiples pour faciliter le dépannage sur site.

      Prise de conscience de la situation
      Le SEL-2731 s’intègre au logiciel du contrôleur de débit pour centraliser la configuration, la gestion des modifications, les diagnostics opérationnels et les statistiques de télémétrie.

      Journalisation et diagnostic
      Générez et envoyez des évènements de journalisation à l’aide de Syslog. Choisissez la livraison UDP ou TLS/TCP pour vos messages Syslog.

      Émetteurs-récepteurs SFP
      SEL a homologué une gamme d’émetteurs-récepteurs SFP qui répondent aux spécifications de température et d’environnement requises pour les produits SEL.

      Options d'émetteurs-récepteurs SFP

      Options de montage
      Le SEL-2731 est disponible en version montage sur panneau, montage en surface et montage sur bâti.

      Version minimale de logiciel

      Vidéos

      Concevoir un meilleur réseau : tout commence avec SDN

      How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

      How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

      Video Playlists

      SDN Commissioning

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      SDN Communication Setup

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller
      • SEL-5056: Switch Replacement Before Onsite Deployment
      • SEL-5056: Switch Replacement After Onsite Deployment
      • SEL-5056: Host Replacement in Same Location
      • SEL-5056: Host Replacement in Different Location

      SDN Management and Troubleshooting

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases

      Dernières versions du micrologiciel

      Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

      Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731S-R102-V0-Z001001-D20250815 21/08/2025 ~1252300001
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731M-R102-V0-Z003001-D20251017 17/10/2025 ~1252000001

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel