html{display:none} SEL-2730U Commutateur Ethernet non géré à 24 ports | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730U

Commutateur Ethernet non géré à 24 ports

Le SEL-2730U est un commutateur non géré à 24 ports, conçu pour les conception fréquentes dans les secteurs de l'énergie et des services publics. Le commutateur prend en charge l'infrastructure de communication conçue pour l'accès à l'ingénierie, télésurveillance et acquisition de données (SCADA) et les communications de données en temps réel, tout en offrant la même fiabilité que celle des relais de protection SEL. Le SEL-2730U est conforme ou dépasse les normes de l'industrie IEEE 1613 (classe 1), CEI 61850-3 et CEI 60255 concernant les vibrations, les surtensions électriques, les transitoires rapides, les températures extrêmes et les décharges électrostatiques dans les dispositifs de communication des postes électriques.

Modules de bloc d'alimentation

À partir de

2 160 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Robustesse optimisée du réseau Ethernet : conçu, construit et testé pour un fonctionnement sans problème dans des conditions extrêmes, le SEL-2730U et le commutateur Ethernet à 24 ports non géré SEL-2730M respectent ou dépassent les normes IEEE 1613 (classe 1) et CEI 61850-3 pour les dispositifs de communications dans les postes d'énergie électrique.

Conception modulaire et flexible :mettez à niveau des sites existants grâce à 4 ports Ethernet Gigabit en cuivre et 16 ports Ethernet en cuivre de 10/100 Mo/s, sous forme de modules à 4 ports. Chacun des modules de port en cuivre de 10/100 Mo/s peut être commandé avec des ports à fibre optique mono ou multimode pour répondre aux exigences uniques de votre réseau. En outre, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 ports Ethernet Gigabit à fibre optique par le biais d'émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) (Small Form-Factor Pluggable), pour un total de 24 ports.

Réduction des besoins de maintenance intégrez facilement le SEL-2730U dans un réseau existant. Le SEL-2730U n'a pas de réglages ou de configurations à utiliser. Il vous suffit de connecter l'alimentation, les dispositifs Ethernet et le réseau Ethernet à fibre optique. Les indicateurs à DEL simplifient la mise en service et la résolution des problèmes de réseau. Les ports Ethernet en cuivre se configurent automatiquement pour les câbles croisés, la vitesse et le fonctionnement en semi-duplex ou en duplex intégral.

Fiabilité dans des conditions environnementales difficiles : connectez-vous simultanément à des sources d'alimentation principale et de secours grâce à des blocs d'alimentation double échangeables à chaud. Cela garantit qu'il n'y aura pas de perte de service due à la défaillance d'une source d'alimentation unique. La conception minimise le nombre de points d'interface sur les cartes de circuits imprimés, entraînant ainsi une plus grande fiabilité. En l'absence de ventilateurs ou d'autres pièces mobiles, le SEL-2730M et le SEL-2730U emploient la technologie la plus robuste actuellement disponible pour les applications exigeantes.

Caractéristiques

    1. 1

      Ports 1 à 4

    2. 2

      Ports 5 à 8

    3. 3

      Ports 9 à 24

    4. 4

      Construit avec 16 ports définis en usine par groupe de 4.

    5. 5

      Boîtier en aluminium léger offrant une fiabilité maximale et une facilité d'installation

    6. 6

      Alimentations échangeables à chaud

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Détails

Robuste
Le SEL-2730U résiste aux vibrations, aux surtensions électriques, aux décharges électrostatiques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes. Il est conforme ou supérieur aux normes IEEE 1613 (classe 1) et CEI 61850-3 pour les dispositifs de mise en réseau de communications des postes d'énergie électrique. Le SEL-2730U ne laisse tomber aucun paquet pendant ces tests rigoureux.

Fiable
Dépend de la fiabilité de SEL. Comparez sa conformité supérieure aux spécifications, son prix plus bas et sa garantie produit garantie mondiale de dix ans à d'autres commutateurs industriels. Branchez directement le SEL-2730U sur une alimentation 24/48 V c.c. ou 125/250 V c.c. ou V c.a. ; le temps moyen entre défaillances (MTBF) observé du bloc d'alimentation dépasse les 3 000 ans.

Simple
Utilisez facilement le commutateur « sans réglages » non géré. Il vous suffit de connecter l'alimentation, les dispositifs Ethernet et le réseau Ethernet à fibre optique. Les indicateurs à DEL simplifient la mise en service et la résolution des problèmes de réseau. Les ports Ethernet en cuivre se configurent automatiquement pour les câbles croisés, la vitesse et le fonctionnement en semi-duplex ou en duplex intégral.

Sécurisé
Convertissez les liaisons Ethernet en liaisons Ethernet à fibre optique. Utilisez des liaisons Ethernet à fibre optique à l'extérieur des armoires pour une sécurité accrue et une meilleure immunité au bruit électrique.

Flexible
Le modèle de base SEL-2730U dispose de 4 ports Ethernet Gigabit en cuivre et 16 ports Ethernet en cuivre de 10/100 Mo/s, sous forme de modules à 4 ports. Chacun de ces modules de ports en cuivre de 10/100 Mo/s peut être commandé en tant que port à fibre optique mono ou multimode pour répondre aux exigences uniques de votre réseau. En outre, jusqu'à 4 ports Ethernet Gigabit à fibre optique peuvent être ajoutés par le biais d'émetteurs-récepteurs SFP pour un total de 24 ports.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-2730U R101 SEL-2730U-R101-V0-Z001001-D20130222 05/03/2013 1130640001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel