html{display:none} SEL-2730M Commutateur Ethernet géré à 24 ports | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2730M

Commutateur Ethernet géré à 24 ports

Le SEL-2730M est conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles, comme celles inhérentes aux postes électriques du réseau public d’électricité et des installations industrielles. Le commutateur fournit une connectivité Ethernet pour le système SCADA, l’accès technique et le contrôle, et il offre la même fiabilité que les relais de protection SEL. Le SEL-2730M respecte ou dépasse les exigences des normes IEEE 1613 (classe 1), CEI 61850-3 et CEI 60255 concernant les vibrations, les variations transitoires de grandeur électrique, les transitoires rapides, les températures extrêmes et les décharges électrostatiques.

Modules d’alimentation

À partir de

3 150 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Robustesse optimisée du réseau Ethernet : conçu, construit et testé pour fonctionner sans problème dans des conditions extrêmes, le SEL-2730M et le commutateur Ethernet non géré à 24 ports SEL-2730U respectent ou dépassent les exigences des normes IEEE 1613 (classe 1) et CEI 61850-3 relatives aux dispositifs de communication dans les postes électriques.

Fiabilité dans des conditions difficiles : connectez-vous simultanément à des blocs d’alimentation principal et de secours grâce à des blocs d’alimentation double remplaçables à chaud. Cela garantit qu’il n’y aura pas de perte de service due à la défaillance d’une source d’alimentation unique. La conception minimise le nombre de points d’interface sur les cartes de circuits imprimés, entraînant ainsi une plus grande fiabilité. En l’absence de ventilateurs ou d’autres pièces mobiles, le SEL-2730M et le SEL-2730U emploient la technologie la plus robuste actuellement disponible pour les applications exigeantes.

Mise en service facile du réseau : installez et configurez facilement le SEL-2730M. La mise en place de la messagerie prioritaire sur les réseaux locaux virtuels est simplifiée pour garantir la transmission des messages GOOSE selon la norme CEI 61850 et le trafic différentiel actuel vers les dispositifs électroniques intelligents, tout en segmentant le trafic de protection, de contrôle et d’automatisation. Vous pouvez mettre à jour les paramètres à l’aide d’une interface Web sécurisée ou du logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030. L’utilisation du fichier de configuration facilite les sauvegardes et le rétablissement du système.

Conception flexible et modulaire : mettez à niveau les sites existants au moyen de 4 ports Gigabit Ethernet cuivre et de 16 ports Ethernet cuivre 10/100 Mb/s, construits sous la forme de modules à 4 ports. Vous pouvez commander des modules de ports à fibres optiques monomodes ou multimodes à la place des modules dotés de ports cuivre de 10/100 Mb/s pour répondre aux besoins uniques de votre réseau. En outre, vous pouvez ajouter jusqu’à 4 ports Gigabit Ethernet cuivre ou à fibres optiques par l’intermédiaire d’émetteurs-récepteurs enfichables de dimension réduite (SFP, Small Form-factor Pluggable), pour obtenir un total de 24 ports.

Gestion sécurisée du réseau : renforcez la sécurité grâce aux protocoles SNMPv3 et HTTPS du SEL-2730M. L’architecture SNMPv3 permet d’assurer une gestion sécurisée du réseau ; elle est interopérable avec les systèmes de gestion de réseau existants. Une interface Web HTTPS procure une gestion de commutateur sécurisée et intuitive. Mettez en correspondance les évènements de sécurité et de système configurables avec un contact d’alarme pour recevoir des alarmes par l’intermédiaire d’un système externe, comme un réseau SCADA existant.

Protection de l’intégrité du réseau : utilisez une fonctionnalité de protection de l’unité de données de protocole de pont (BPDU, Bridge Port Data Unit) dans le SEL-2730M pour empêcher les extensions réseau non autorisées. Assurez une authentification centralisée à l’aide du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou une authentification à un ou deux facteurs au moyen du protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Empêchez une saturation client grâce à une limitation de débit.

Configuration de la topologie du réseau : utilisez l’un des 4 094 réseaux locaux virtuels disponibles pour les connexions commutateur à commutateur à l’aide du SEL-2730M. Surveillez les configurations des réseaux locaux virtuels grâce à des graphiques faciles à lire. Surveillez l’état par l’intermédiaire de Syslog et du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

Caractéristiques

    1. 1

      Ports 1 à 4

      Quatre émetteurs-récepteurs SFP Gigabit Ethernet, cuivre ou à fibres optiques monomodes ou multimodes

    2. 2

      Contact d’alarme

    3. 3

      Ports 5 à 8

      Quatre interfaces Gigabit Ethernet, cuivre

    4. 4

      Ports 9 à 24

      Seize ports 10/100 Mb/s cuivre ou 100 Mb/s fibre, dans des modules de quatre ports

    5. 5

      Blocs d’alimentation redondants et remplaçables à chaud

    1
    2
    3
    4
    5

Détails

Résistant
Conçu, construit et testé pour fonctionner sans problème dans des conditions extrêmes, le SEL-2730M respecte ou dépasse les exigences de la norme IEEE 1613 (classe 1) et a réussi le test KEMA attestant de sa conformité avec les normes CEI 61850-3, classe A pour les dispositifs de communication dans les postes électriques des centrales électriques, avec une plage de température spécifiée de –40 °C à +85 °C.

Fiable
SEL s’engage à fournir des produits de fiabilité et de qualité supérieures. Le SEL-2730M est équipé de deux blocs d’alimentation remplaçables à chaud, ce qui permet une connexion simultanée aux sources d’alimentation principale et de secours. Cela garantit l’absence de perte de communication due à la défaillance d’une source d’alimentation unique. Le SEL-2730M surveille également les ports à des fins de détection d’oscillation de chemin lorsqu’un état de liaison alterne en permanence entre haut et bas en raison d’un câble défectueux.

Simple à utiliser et à administrer
Le SEL-2730M est facile à installer et à configurer. L’interface de gestion Web a été conçue afin de faciliter encore plus l’utilisation dans le cadre des tâches courantes, telles que la mise en place de communications prioritaires à l’aide des réseaux locaux virtuels. Toute sélection de ports peut être mise en miroir pour assurer une intégration à un système de détection d’intrusion. Les paramètres peuvent être configurés en ligne à l’aide de l’interface Web sécurisée ou hors ligne en vue d’un téléchargement ultérieur sur le commutateur. L’accès à l’interface Web HTTPS peut être géré de manière centralisée au moyen des protocoles LDAP ou RADIUS.

Conception flexible et modulaire
Le modèle de base du SEL-2730M est doté de 4 ports Gigabit Ethernet cuivre et de 16 ports Ethernet cuivre 10/100 Mb/s, construits sous la forme de modules à 4 ports. Vous pouvez commander des modules à 4 ports à fibres optiques monomodes, à 4 ports à fibres optiques multimodes ou à 2 ports cuivre et 2 ports à fibres optiques multimodes (ports 17 à 20 uniquement). En outre, vous pouvez ajouter jusqu’à 4 ports Gigabit Ethernet cuivre ou à fibres optiques par l’intermédiaire d’émetteurs-récepteurs SFP, pour obtenir un total de 24 ports.

Sécurisé
Des protocoles de sécurité complets, tels que SNMPv3, HTTPS et MAC, garantissent que seuls les utilisateurs et les dispositifs autorisés ont accès au réseau.

Robuste
La fonctionnalité de protection BPDU empêche les paquets BPDU parasites de nuire au réseau. La limitation du débit des ports empêche les tempêtes de trafic Ethernet de diffusion, de multidiffusion ou de monodiffusion de perturber le fonctionnement du réseau.

Sûr
SEL fabrique tous ses commutateurs dans des usines établies aux États-Unis qui utilisent les mêmes processus que ceux employés pour la fabrication de ses relais. En outre, ses produits de mise en réseau sont couverts par une garantie inconditionnelle et internationale de dix ans, la même dont bénéficie son matériel de protection et d’automatisation.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-2730M R112-V3 SEL-2730M-R112-V3-Z010001-D20250217 21/02/2025 ~1250520001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions