| Précision temporelle | ±40 ns en moyenne, ±100 ns en crête pour IRIG-B démodulé et 1 PPS (à partir des ports BNC) ±1 μs en IRIG-B modulé (crête) à UTC < 100 μs de précision de l'horodatage NTP (typique) à UTC ±100 ns de précision de l'horodatage PTP (crête) à UTC |
| Sources de temps | GPS GLONASS pour vérification |
| Précision de maintien | Maintien, température TCXO, 36 µs par jour, température constante TCXO, 315 µs par jour, ±1 °C OCXO, 5 µs par jour, température constante OCXO, 5 µs par jour, température variable |
| Ports | 1 port de gestion Ethernet RJ45 avant 8 ports BNC arrière 4 ports Ethernet 100BASE-T standard (peut être 100BASE-FX ou 100BASE-LX10, configurés par paires) 1 port DB-9 arrière 1 entrée IRIG-B arrière (prise en charge dans les future révisions du micrologiciel) |
| Protocoles de sortie | Jusqu'à 9 IRIG-B démodulés (B002, B004) Jusqu'à 4 IRIG-B modulés (B122, B124) Jusqu'à 9 PPS ou kPPS (paramètres de performance clés) Serveur NTPv4, diffusion et multidiffusion Avec l'option PTP, l'horloge principale PTP (IEEE 1588-2008) prend en charge les profils suivants :
|
| Contact de sortie | Contact d'alarme, contact de temporisateur de type C , type A, précision de 1 μs |
| Affichage | Indications d'état par DEL écran LCD rétroéclairé |
| Bloc d'alimentation | 24-48 V c.c. 125-250 V c.c. ou V c.a. |
| Antenne | Antenne GNSS GPS/GLONASS SEL-9524B requise pour la vérification du signal satellite |
| Conditions de fonctionnement | -40° à +85 °C (-40° à +185 °F) |