| Généralités | |
|---|---|
| Bloc d'alimentation | 24 à 48 Vcc en option Plage : 18 à 60 Vcc 110 à 250 Vcc, 110 à 240 Vca en option Plage : 85 à 275 Vca ou 85 à 264 Vcc |
| Consommation d’énergie | < 40 VA (c.a.) ; < 15 W (c.c.) |
| Température de fonctionnement | Indice de performance CEI : -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) Valeurs nominales classe I, div. 2 : -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F) |
| Certifications | UL CSA Classe 1, div. 2 |
| Indice de protection contre la pénétration | IP65 dans le panneau IP20 pour les bornes arrière |
| Dimensions | Hauteur : 144 mm (5,67 po) Largeur : 192 mm (7,56 po) Profondeur : 147,4 mm (5,8 po) |
| Cartes enfichables d’E/S | Cartes préinstallées : une carte à 14 entrées numériques (EN) et une carte à 4 EN/4 sorties numériques (SN) hybrides à courant élevé rapide Deux cartes supplémentaires en option, choisies parmi les suivantes : Carte 14 EN, carte 8 entrées analogiques (EA), carte 4 EA/4 sorties analogiques (SA) ou carte de surveillance de phase à 3 entrées de tension alternative |
| Communication | Deux ports Ethernet 10/100 et deux ports EIA-232 (avant et arrière) |
| Protocoles | Modbus RTU, Modbus TCP, DNP3, DNP3 LAN/WAN, Mirrored Bits®, SEL ASCII et communications binaires |
| Modèles préconfigurés de réglage | Configuration simple et interactive : répondez à seulement quatre questions lors de l’utilisation de la fonction Paramètres de station (Station Settings) afin de configurer automatiquement le contrôleur pour vos applications. Consultez le manuel d’instructions SEL-2411P pour connaître les applications prises en charge. |
| Montage | Montage sur panneau |
| Spécifications de l’application | |
|---|---|
| Nombre de pompes commandées | Jusqu’à quatre |
| Modes de pompe | Contrôle de niveau (sélection remplissage/vidange) Manuel (MANUEL) |
| Modes d’alternance | Automatique Fixe Défini par l’utilisateur |
| Modes de fonctionnement | Pompe simple (contrôleur de puits) Contrôleur de pompe duplex Station triplex Jockey triplex Service triplex élevé |
| Surveillance des performances (rapports de pompe) | Temps de fonctionnement pendant les 2 dernières heures, les dernières 24 heures et les dernières 48 heures et temps de fonctionnement total par pompe Nombre de démarrages de la pompe pendant les 2 dernières heures, les dernières 24 heures et les dernières 48 heures et nombre total de démarrages par pompe |
| Détection d’anomalies | Perte de TC, contacteur, niveau, charge, communication, débit, flottement hors séquence, perte de phase, inversion et baisse ou hausse soudaine |
| Notification d’alarme | Affichage des anomalies locales et SCADA |
| Sécurité | Gestion des mots de passe définis par l’utilisateur pour l’accès aux zones de programmation du contrôleur. |
| Diagnostics et dépannage | L’enregistrement des événements horodatés fournit une piste d’audit des modifications des données opérationnelles et d’autres indicateurs clés de fiabilité des données. Le SEL-2411P fournit une analyse de forme d’onde de la tension de la station de relèvement et une surveillance de phase. Cette fonction nécessite une carte SELect de surveillance de phase à 3 entrées de tension alternative. |