html{display:none} SEL-2411P Contrôleur d’automatisation de pompes | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2411P

Contrôleur d’automatisation de pompes

Le SEL-2411P est un système autonome, préconfiguré et compatible avec SCADA destiné aux applications de commande et de surveillance des pompes à eau et à eaux usées. Il s’agit d’une solution simple pour surveiller et réguler le niveau de liquide dans les applications de remplissage ou de vidange, comme les stations de relèvement (vidange) et les puits ou réservoirs (remplissage). Le SEL-2411P est homologué par UL et conçu pour résister aux conditions difficiles faisant intervenir de l’eau et des eaux usées. Il est fourni de série avec un revêtement conforme pour le protéger contre les atmosphères contenant des gaz, des fumées ou des liquides corrosifs. Les options d’E/S flexibles, les protocoles de communication et les paramètres de station facilitent l’intégration dans les nouvelles applications ou les applications de rénovation.

À partir de

2 930 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Commande et surveillance de pompe : le SEL-2411P est conçu pour les stations de relèvement, les puits, les stations de surpression, les applications de pompage des eaux pluviales, la surveillance et la régulation du niveau des bassins et réservoirs, les dispositifs de dosage de réactif, les systèmes de détection d’intrusion, les avertisseurs d’incendie ou d’inondation et les applications de ventilation. Il fournit aux applications de remplissage et de vidange des capacités de fonctionnement local ou à distance qui utilisent des inducteurs de niveau analogiques, des manostats ou des interrupteurs à flotteur.

Contrôle de basculement : le SEL-2411P peut fonctionner indépendamment d’un système de contrôle SCADA maître. En cas d’échec des communications, le SEL-2411P bascule vers un mode de fonctionnement prédéfini. Il vérifie l’absence d’opérations hors séquence pour les flotteurs, surveille les capteurs de niveau en cas d’alarme et bascule sur les interrupteurs à flotteur en cas de défaillance détectable des capteurs.

Commande locale : l’écran LCD et l’interface utilisateur simple permettent aux opérateurs de surveiller, de commander et de régler les points de consigne localement.

Surveillance des opérations et alarmes : le SEL-2411P surveille lui-même en permanence qu’il fonctionne correctement. Il enregistre des notifications horodatées et les envoie aux opérateurs pour obtenir une analyse et un entretien rapide concernant tous les paramètres souhaités. Il enregistre également quotidiennement les temps de fonctionnement, les nombres de démarrages/arrêts, les états d’alarme de niveau et les défaillances de pompes.

Opérations de pompage à distance : la commande non exclusive intégrée d’alternateur de pompe actionne les pompes sans intervention manuelle pour les applications simples, duplex et triplex et permet une personnalisation facile pour les applications complexes.

Diagnostics et dépannage : le SEL-2411P effectue un enregistrement horodaté des événements numériques et analogiques inférieur à la seconde, qui fournit une piste d’audit des modifications des données opérationnelles et d’autres indicateurs clés de fiabilité des données.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand affichage à cristaux liquides, 2x16 caractères.

    2. 2

      La navigation simple sur le panneau avant permet d'accéder facilement à la configuration du dispositif, à l'état détaillé des E/S, aux alarmes et aux valeurs mesurées. 

    3. 3

      7 voyants DEL programmables pour indiquer l'activité des E/S ainsi que l'état du dispositif. 

    4. 4

      Voyants DEL pour indiquer l'état de contrôle. 

    5. 5

      Les commandes locales avec des boutons-poussoirs faciles à utiliser activent et désactivent les moteurs. 

    6. 6

      Étiquettes configurables.

    7. 7

      Étiquettes configurables.

    8. 8

      Port série EIA-232 intégré 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Options d'alimentation : 24/48 Vcc, 125/250 Vcc, 120/240 Vca et 50/60 Hz. 

    2. 2

      Les ports Ethernet cuivre doubles incluent les protocoles SEL, Modbus TCP et DNP3. 

    3. 3

      Un port série EIA-232 sur le panneau arrière. 

    4. 4

      Emplacement pour deux cartes en option pour ajouter des E/S analogiques, des E/S numériques supplémentaires ou des entrées de tension et de courant alternatif. 

    1
    2
    3
    4

Détails

Haute fiabilité et conception robuste

Le SEL-2411P est homologué par UL et conçu pour résister aux vibrations, aux poussées momentanées de tension, aux transitoires rapides et aux températures de fonctionnement extrêmes de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F). Il est également approuvé pour les emplacements dangereux de classe 1, division 2. Nous offrons une conformité supérieure aux spécifications et des avantages globaux en matière de coûts, tels qu’une haute fiabilité, un prix d’achat modéré et un logiciel de configuration gratuit, sans frais de licence récurrents. Le SEL-2411P est protégé par une garantie produit de dix ans, sans questionnaire, dans le monde entier. Pour les conditions les plus difficiles, le SEL-2411P est fourni de série avec un revêtement conforme pour le protéger contre les contaminants atmosphériques, tels que le chlore, le sel et l’humidité.

Solution interopérable et compatible avec SCADA

Le contrôleur est fourni avec une carte DNP3 configurée pour les applications SCADA évolutives et comprend le protocole Modbus ainsi que les interfaces Ethernet et série.

Paramètres interactifs de station

Vous pouvez configurer le contrôleur à l’aide de l’outil de paramétrage de station pour obtenir une expérience de configuration interactive, simple et rapide. En répondant à seulement quatre questions, vous pouvez personnaliser le contrôleur pour n’importe quel mode de fonctionnement pris en charge :

  • Pompe unique (contrôleur de puits)
  • Contrôleur de pompe duplex
  • Station triplex
  • Jockey triplex
  • Service triplex élevé

E/S flexibles pour les applications système et de commande locale

L’unité de base comprend 20 entrées numériques (EN) et 7 sorties numériques (SN). Deux logements de carte supplémentaires vous permettent de personnaliser les E/S au moyen des options de carte suivantes :

  • Carte à 14 EN
  • Carte à 8 entrées analogiques (EA)
  • Carte à 4 EA/4 sorties analogiques (SA)
  • Carte de surveillance de phase à 3 entrées de tension alternative

Rapports de diagnostic de pompe

Le SEL-2411P fournit les rapports de pompe suivants :

  • Temps de fonctionnement pendant les 2 dernières heures, les dernières 24 heures et les dernières 48 heures et temps de fonctionnement total par pompe
  • Nombre de démarrages de la pompe pendant les 2 dernières heures, les dernières 24 heures et les dernières 48 heures et nombre total de démarrages par pompe

Communications et intégration

Le SEL-2411P comprend deux ports EIA-232 et deux ports Ethernet 10/100BASE-T (avant et arrière). Les protocoles Ethernet standard comprennent Telnet, FTP, Modbus TCP et LAN/WAN DNP3. Les protocoles série standard comprennent les protocoles Modbus RTU, ASCII compressé et les protocoles SEL , y compris SEL ASCII, les communications Mirrored Bits SEL et Fast SER de SEL.

Commandes pratiques personnalisables

Le panneau avant comprend quatre boutons-poussoirs programmables et des voyants d’état qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins de commande locale de votre application. Vous pouvez imprimer des étiquettes pour sept voyants du panneau avant afin d’afficher l’état de l’appareil, l’état des E/S essentielles ou les résultats des calculs logiques. Vous pouvez également étiqueter les quatre boutons-poussoirs et les voyants associés pour simplifier l’interaction avec l’opérateur.

Commande locale à l’aide des équations de contrôle SELogic

Programmez le SEL-2411P à l’aide de puissantes fonctions mathématiques et logiques. Vous pouvez utiliser des équations de contrôle avec des fonctions logiques, arithmétiques, de comparaison analogique et de temporisation pour effectuer une commande locale automatique et combiner des données en informations de système. Le traitement rapide et déterministe est idéal pour les applications essentielles.

Solution personnalisable et évolutive

Mettez en réseau, répliquez et normalisez vos applications de commande de pompe et votre interface dans de nombreuses installations tout en conservant la flexibilité de personnalisation pour les stations uniques ou autonomes. Le SEL-2411P simplifie la normalisation et la prise en charge grâce à des caractéristiques et à une fonctionnalité documentées.

Faites votre choix parmi une large gamme de cartes d’interface et de kits de montage et d’options de temps et de communication pour votre SEL-2411P sur notre page Accessoires produits

 

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Vidéo

Introducing the SEL-2411P Pump Automation Controller

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-2411P R302-V1 SEL-2411P-R302-V1-Z003008-D20220311 23/05/2022 ~3221430001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2411P R302-V1 003 6.10.7.0
SEL-2411P R302-V0 003 6.10.7.0
SEL-2411P R301-V1 002 6.8.2.0
SEL-2411P R301-V0 002 6.8.2.0
SEL-2411P R300-V0 001 6.6.0.0

Manuels d'instructions