html{display:none} SEL-2401 Horloge synchronisée par satellite | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2401

Horloge synchronisée par satellite

Dispositif compact de précision temporelle pour les espaces limités et temporisation haute précision à ± 100 nanosecondes.

À partir de

713 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Temps précis pour la commande de disjoncteur à réenclenchement : installez dans des conditions environnementales difficiles, y compris les enceintes de commande de disjoncteur à réenclenchement à l'extérieur ou d'autres endroits nécessitant une petite taille et une construction robuste. L'horloge synchronisée par satellite SEL-2401 fournit un fonctionnement précis de -40° à +80 °C (-40° à +176 °F) et est conforme aux normes IEEE C37.90 et CEI 60255.

Synchronisation temporelle précise : synchronisez les installations sur le terrain en utilisant une source de temps GPS et une sortie IRIG-B démodulée. Le SEL-2401 fournit une précision de synchronisation de ±100 ns pour les extensions de la fonction de contrôle IEEE C37.118 pour les synchrophaseurs ainsi que pour la corrélation et la génération de rapports d'évènement.

Temporisation pour les petits postes électriques : installez des relais et des enregistreurs numériques de défauts à l'intérieur des petits postes électriques. Synchronisez jusqu'à 20 dispositifs à partir d'une sortie IRIG-B. Le SEL-2401 est certifié FCC Partie 15, Classe A pour les sites industriels.

Synchronisation temporelle précise : fournissez des signaux de synchronisation aux unités de mesure de phaseur (PMU) dans le cadre d'un système de mesure et de contrôle du phaseur synchronisé (synchrophaseur).

Caractéristiques

    1. 1

      Connexion d'antenne (TNC)

    2. 2

      Sortie IRIG-B (BNC)

    3. 3

      Bloc d'alimentation : 9 à 30 V c.c.

    4. 4

      Contact d'alarme et de contrôle

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Port série (femelle DB-9)

    2. 2

      Commutateurs de configuration

    1
    2

Détails

Code de temps prolongé IRIG-B000 :
Extension IEEE 1344 de l'année, de la seconde intercalaire, de l'heure d'été, du décalage UTC et du bit de parité

Haute précision :
± 100 ns

Poste électrique renforcé :
-40 °C à +80 °C

Dépannage rapide :
Aligner plusieurs rapports d'évènements sur une heure précise

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 31/12/2019 ~1193650001
SEL-2401 R300-V0 SEL-2401-R300-V0-Z003002-D20190725 30/04/2020 ~1201210001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 13/03/2020 ~1200730001
SEL-2401 R200-V0 SEL-2401-R200-V0-Z003002-D20130627 05/08/2013 ~1132170001
SEL-2401 R112-V1 SEL-2401-R112-V1-Z003002-D20190604 08/06/2019 < ~1132170001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel


Manuels d'instructions