Commutateurs Ethernet grande vitesse et flexibles
SEL étoffe sa gamme de commutateurs Ethernet avec deux nouveaux modèles :
- SEL-2743—Notre commutateur géré compact le plus économique. Ce modèle est idéal pour les petites applications et les espaces restreints, notamment les armoires de poste électrique, les installations montées sur socle ou sur poteau, les coffrets de plancher d'usine et les racks de communication destinés aux infrastructures de sécurité publique.
- SEL-2744—Notre premier commutateur 10 GigE est conçu pour les applications nécessitant un volume important de données, telles que le streaming video, les Sampled Values et l'agrégation de données.
Commutateurs Ethernet gérés SEL
Les commutateurs Ethernet gérés de SEL offrent des performances réseau OT SDN ou RSTP fiables et flexibles dans les environnements IEEE 1613 et CEI 61850-3, tels que les postes électriques et les installations industrielles.Les commutateurs SEL sont dotés d'une conception à semi-conducteurs qui garantit un fonctionnement fiable avec un temps moyen entre les défaillances (MTBF) parmi les meilleurs du secteur. Au-delà durabilité, les commutateurs SEL offrent des fonctionnalités avancées telles que la commutation avec refus par défaut et la prise en charge des horloges transparentes (PTP) dans le cadre du protocole de précision temporelle.Les commutateurs SEL offrent une valeur à long terme et de faibles coûts d'exploitation, grâce à une garantie de 10 ans et une assistance technique à vie sans frais supplémentaires.| Modèle | Description | Ports | Vitesse maximale | Montage | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUVEAU Commutateur Ethernet SEL-2743 | Commutateur économique pour les petites applications | 8 | 8 × 1 Gbps | Rail DIN ou surface | 1 500 USD |
| NOUVEAU Commutateur Ethernet SEL-2744 | Commutateur 10 GigE compact pour applications à large bande passante | 10 | 8 × 1 Gbps 2 × 10 Gbps | Rail DIN ou surface | 2 400 USD |
| Commutateur Ethernet SEL-2742 | Commutateur compact pour espaces restreints | 12 | 4 × 1 Gbps 8 × 100 Mbps | Rail DIN ou surface | 2 930 USD |
| Commutateur Ethernet SEL-2731 | Commutateur flexible pour montage sur bâti sur barre de station CEI 61850 | 24 | 8 × 1 Gbps 16 × 100 Mbps | Bâti 19 pouces (1U) | 3 240 USD |
| Commutateur Ethernet SEL-2741 | Performances haut débit entièrement en gigabit pour barre de processus CEI 61850 | 24 | 24 × 1 Gbps | Bâti 19 pouces (1U) | 5 080 USD |