Eau et eaux usées

Optimisez la fiabilité, la sécurité et la cybersécurité de vos systèmes d'eau et d'eaux usées grâce aux technologies de protection, de contrôle et de communication conçues par SEL.
En tant que partie intégrante des infrastructures critiques mondiales, les installations d'eau et d'eaux usées doivent fonctionner en continu. Les temps d'arrêt imprévus réduisent non seulement la capacité de traitement de l'eau contaminée, mais risquent également d'entraîner une contamination croisée et un débordement des réservoirs, ce qui peut avoir des effets néfastes sur l'environnement.  Les processus fondamentaux des usines de traitement de l'eau et des eaux usées, notamment la filtration, l'extraction et l'injection, reposent sur le fonctionnement critique des moteurs, ce qui rend la protection des actifs et la fiabilité de l'énergie électrique indispensables. La mise en œuvre des solutions SEL, conçues à partir des dispositifs de protection, de contrôle et de communications les plus robustes et les plus fiables du secteur, offre la stabilité opérationnelle dont vos clients, qu'il s'agisse de particuliers ou d'industries mondiales, ont besoin et qu'ils sont en droit d'attendre. Des réaménagements aux systèmes complets de gestion de l'énergie, nos solutions améliorent le temps de fonctionnement et la résilience de vos installations de traitement de l'eau et des eaux usées.

Protéger les opérations de traitement de l'eau et des eaux usées

Les solutions SEL maintiennent les systèmes stratégiques en ligne, que vous prolongiez la durée de vie de votre usine ou que vous en construisiez une nouvelle. Nous créons ces solutions en nous appuyant sur les capacités de nos dispositifs, qui fonctionnent de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles, résistant à des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassant les normes de l'industrie en matière de conditions de fonctionnement difficiles, telles que l'humidité, la corrosion, les chocs, les contraintes électriques et les interférences électromagnétiques. Découvrez nos principales offres :Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demander une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.