Qu'il s'agisse d'un parc solaire à grande échelle, d'un petit site de ressources énergétiques distribuées ou d'une entreprise d'énergie en tant que service, chaque installation solaire doit gérer de manière dynamique la production et la qualité de l'énergie afin de s'intégrer parfaitement au réseau électrique. Pour y parvenir, les installations solaires connectées au réseau ont besoin de solutions fiables pour contrôler le point de couplage commun, optimiser la puissance active et réactive, répondre aux exigences de la norme IEEE 1547 et atténuer les problèmes d'intégration courants, tels que la couverture nuageuse variable, les commandes d'onduleurs non réactives et les variations de tension imprévues.Les solutions SEL pour l'énergie solaire offrent ces capacités essentielles, ainsi que la surveillance à distance, la collecte d'évènements et des communications cybersécurisées. Tirez parti de nos bibliothèques de systèmes de contrôle préconçus pour réduire les coûts de développement et rationaliser le déploiement.
Optimiser la disponibilité et la résilience de la production d'énergie solaire
Depuis plus de 40 ans, les producteurs d'électricité indépendants et les services publics d'électricité ont fait confiance aux solutions SEL pour garantir le fonctionnement stable, efficace et économique de leurs systèmes. Nous élaborons ces solutions en nous appuyant sur les capacités des dispositifs que nous fabriquons, qui résistent à des environnements opérationnels difficiles, avec des plages de température allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassant les normes de l'industrie en matière de résistance à des conditions telles que l'humidité, la corrosion, les chocs, les contraintes électriques et les interférences électromagnétiques.Découvrez nos principales offres :
- Solutions de gestion de l'énergie solaire prêtes à l’emploi et sur mesure qui contrôlent la production et le stockage des batteries, gèrent le point d'interconnexion et assurent la collecte de données et la surveillance à distance des sites.
- Solutions avancées pour la protection de ligne d'alimentation, l'atténuation d'arc électrique, le contrôle du point de couplage commun et la conformité aux exigences de la norme IEEE 1547.
- Solutions avancées de comptage et de qualité de l'énergie qui surveillent les harmoniques, gèrent la consommation d'énergie et optimisent le facteur de puissance.