Pétrole, gaz et pétrochimie

Assurez la continuité des processus critiques et optimisez la productivité grâce à des solutions destinées à l'industrie pétrolière et gazière qui garantissent la stabilité et la fiabilité de vos réseaux électriques.
Que ce soit dans un champ pétrolier, sur une plateforme offshore, dans une raffinerie ou dans une usine pétrochimique, les réseaux électriques destinés aux opérations pétrolières et gazières doivent protéger les équipements de grande valeur et équilibrer de manière dynamique la production et la charge. Une énergie électrique stable, une cybersécurité à plusieurs niveaux et un contrôle de processus fiable sont essentiels pour garantir la continuité des opérations.Les solutions SEL pour l'industrie pétrolière et gazière offrent tout cela et plus encore. Elles optimisent votre capacité de production en maintenant les processus critiques en fonctionnement et en améliorant la fiabilité opérationnelle. Elles réduisent les frais généraux en optimisant l'équilibre entre l'alimentation électrique sur site et celle du réseau public. En cas de panne, nos solutions aident vos installations à s'isoler du réseau, garantissant ainsi le fonctionnement de vos systèmes même en cas de panne du réseau.Les solutions SEL étant modulaires et évolutives, vous pouvez mettre en œuvre exactement ce dont votre exploitation a besoin aujourd'hui et être prêt à vous adapter aux demandes futures.

Fournir une alimentation électrique résiliente aux usines pétrolières, gazières et pétrochimiques

Depuis plus de 40 ans, les industries du monde entier font confiance aux solutions SEL pour protéger leurs réseaux électriques et améliorer leurs processus de production.Ces solutions s'appuient sur les capacités des dispositifs que nous fabriquons, qui résistent à des environnements opérationnels difficiles, avec des plages de température allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassant les normes de l'industrie en matière de résistance à des conditions telles que l'humidité, la corrosion, les chocs, les contraintes électriques et les interférences électromagnétiques.Découvrez nos principales offres :Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demandez une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.