L'industrie minière et métallurgique

Optimisez le temps de fonctionnement grâce aux solutions de protection, de surveillance et de contrôle SEL pour les opérations minières et métallurgiques.
Les solutions de réseaux électriques pour les sites miniers et les raffineries de métaux doivent protéger les postes électriques mobiles et autres infrastructures électriques, équilibrer les multiples sources de production et charges afin d'assurer la stabilité du réseau, protéger à la fois le personnel et les équipements de grande valeur, et fournir des communications fiables et une surveillance du site.Les solutions SEL pour l'industrie minière et métallurgique offrent tout cela et plus encore. Elles maximisent votre capacité de production en maintenant les processus critiques en fonctionnement. Elles réduisent les coûts d'exploitation en optimisant l'équilibre entre l'alimentation électrique sur site et celle du réseau public. Elles isolent et resynchronisent également vos installations avec le réseau de manière transparente, maintenant la production en ligne même en cas de panne du réseau.Les solutions SEL sont évolutives et personnalisables, vous offrant la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre exactement ce dont votre exploitation a besoin aujourd'hui et être prêt à s'adapter aux demandes futures.

Fournir une énergie électrique résiliente pour les opérations minières et métallurgiques

Depuis plus de 40 ans, les industries du monde entier font confiance aux solutions SEL pour protéger leurs équipements de grande valeur et maintenir le fonctionnement des processus critiques.Ces solutions s'appuient sur les capacités de nos dispositifs, qui fonctionnent de manière fiable dans des environnements industriels difficiles, supportant des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassant les normes de l'industrie en matière de résistance à l'humidité, à la corrosion, aux chocs, aux contraintes électriques, aux interférences électromagnétiques et à d'autres conditions de fonctionnement difficiles.Découvrez nos principales offres :Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demandez une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.