Stations de recharge pour véhicules électriques

Optimisez votre consommation électrique, surveillez et contrôlez la charge, et protégez votre infrastructure grâce à des solutions de protection et de contrôle évolutives et fiables.
Les transports électriques gagnent en popularité dans les secteurs commercial et industriel. Afin d'optimiser la consommation d'énergie et de minimiser les interruptions, les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) doivent disposer d'un système fiable de gestion, de contrôle et de surveillance de l'énergie.Avec plus de 40 ans d'expérience, SEL est reconnue dans le monde entier comme un expert en matière de protection, de contrôle et de communication du réseau électrique. Nos dispositifs et solutions éprouvés sur le terrain protègent de manière fiable les équipements critiques, équilibrent la production et la charge, et intègrent de manière transparente l'alimentation su service public électrique, les énergies renouvelables, les batteries et d'autres sources de production. Collaborez avec nous pour élaborer des solutions qui soutiennent la résilience des opérations de vos stations de recharge pour VE.

Assurer une alimentation électrique résiliente grâce à des solutions avancées de protection et de contrôle

SEL propose des solutions avancées de protection et de gestion de l'énergie qui sont évolutives et conçues pour durer. Nous créons ces solutions en nous appuyant sur les capacités de nos dispositifs, qui fonctionnent de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles, résistant à des températures allant de -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) et dépassant les normes de l'industrie en matière de conditions de fonctionnement difficiles, telles que l'humidité, la corrosion, les chocs, les contraintes électriques et les interférences électromagnétiques.Découvrez nos principales offres :  
  • Solutions de gestion et de contrôle de l'énergie qui intègrent et équilibrent l'alimentation du service public avec des batteries, des énergies renouvelables et d'autres ressources énergétiques distribuées afin de garantir une source d'alimentation fiable et rentable. Ces solutions automatisées réduisent de manière transparente la charge et se déconnectent et se reconnectent à la source du service public selon les besoins afin de maintenir la stabilité et d'éviter de dépasser les limites de charge.
  • Compteurs à des fins de facturation et moniteurs de qualité de l'énergie avancés qui collectent des données sur la consommation d'énergie afin de vous aider à optimiser votre consommation d'énergie et à réduire la demande de pointe.
  • Des relais de protection qui offrent une protection complète pour les appareillages de commutation et autres équipements critiques. Les relais s'installent facilement au point de couplage commun dans des enceintes sur mesure robustes conçues pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.
Les données issues de décennies d'expérience sur le terrain confirment que les dispositifs SEL minimisent les besoins de réparations et de remplacements, ce qui rend vos systèmes plus fiables et réduit le coût total de possession.

Demander une consultation

Qu'il s'agisse de trouver les dispositifs adaptés pour protéger, automatiser ou optimiser vos systèmes ou de concevoir une solution clés en main personnalisée, nous travaillerons avec vous pour trouver le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs opérationnels.