powerMAX : l’avantage SEL
SEL powerMAX est un système intégré évolutif composé d’un relais, de matériel et de logiciels de commande et de processus logiques, tous conçus par nos ingénieurs spécialisés en réseaux électriques.
Les avantages de powerMAX :
- Garantie énergétique : système fiable, résistant et sûr qui assure une distribution électrique ininterrompue.
- Stabilité du système : dispositif de réglage déterministe qui fonctionne en moins d’un cycle pour préserver l’équilibre de la charge et de la production.
- Sécurité et efficacité : îlotage transparent et raccordement des réseaux gérés au réseau de production-transport d’électricité.
- Intégration des ressources énergétiques décentralisées (RED) : les relais intelligents SEL protègent les sources de production et contrôlent en toute sécurité les points d’interconnexion des RED.
Les solutions powerMAX prennent en charge efficacement les réseaux d’énergie électrique dans des installations allant de miniréseaux mobiles (kilowatts) à des macroréseaux nationaux (gigawatts). Notre champ d’application comporte les usines industrielles, les usines de traitement des eaux et des eaux usées, les miniréseaux, les campus, les immeubles commerciaux et les réseaux de production, de transport et de distribution d’électricité.
Conception fiable
Les relais SEL multifonctions éprouvés sur le terrain, les plus fiables du secteur de l’énergie électrique, sont les éléments essentiels de nos systèmes de gestion de l’énergie et de commande. En coordonnant leurs fonctions et leur fonctionnement avec notre logique de commande powerMAX, nous concevons des systèmes qui vous aident à répondre efficacement à vos exigences en matière de commande, de protection, de surveillance et de raccordement au réseau.
Au cœur de chaque solution powerMAX se trouve notre puissant automate programmable industriel, le contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC) SEL. Il répond à la fois aux données externes (comme les signaux de tarification en temps réel) et à la dynamique du système en évolution rapide, telle que mesurée par les relais, afin d’optimiser le fonctionnement du système.
Le RTAC SEL fonctionne à des vitesses proches de celle du relais, ce qui lui permet d’équilibrer la charge de manière fiable avec la production, d’assurer un îlotage transparent, de resynchroniser votre système et de maintenir en ligne les processus essentiels.
Stabilité et flexibilité pour un coût d’exploitation réduit
L’architecture powerMAX à base de relais garantit la stabilité et la flexibilité du système grâce à une gestion complète et intelligente de la production et de la charge. Vous pouvez ainsi réduire vos dépenses d’exploitation et répondre aux appels de puissance fluctuants.
Contrôle de la production
- Le réglage automatique de la production permet de maintenir une production équilibrée et une fréquence nominale dans tous les scénarios.
- Grâce au calcul de la courbe de capacité dynamique, la capacité maximale des RED est surveillée en permanence.
- Le réglage de la tension permet d’équilibrer la puissance réactive et de maintenir la tension du système dans tous les scénarios.
Gestion de la charge
- Le délestage prioritaire à grande vitesse basé sur la fréquence et sur les contingences répond à la configuration et au fonctionnement du système, réduisant la charge intelligemment et maintenant les charges essentielles connectées.
- L’écrêtement des pointes réduit la quantité d’énergie achetée pendant les heures lorsque la puissance appelée est la plus élevée.
- Le déplacement de charge élimine les pics de puissance appelée grâce à un préchargement des systèmes de gestion de l’énergie ou un prérefroidissement d’un bâtiment pour compenser les charges prévues.
Notre assistance
Une qualité et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter
Tous nos produits sont conçus, testés et fabriqués dans des installations appartenant à SEL et exploitées en Amérique du Nord.
L’équipe des services d’ingénierie SEL suit des procédures techniques rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service des réseaux d’énergie électrique. Nous déterminons, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin de garantir votre satisfaction.
Nous assurons une gestion sécurisée de la chaîne d’approvisionnement, notamment des chaînes de contrôle vérifiées, un approvisionnement responsable et des stocks en quantité suffisante de pièces essentielles. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001.
Une assistance imbattable
Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.
Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.