Le système SEL powerMAX pour miniréseaux mobiles garantit une énergie fiable pour les applications dans des sites éloignés (forage pétrolier, exploitation minière, etc.) ou qui nécessitent une mobilité et un déploiement rapide, comme des opérations de secours en cas de catastrophe ou une base opérationnelle avancée (BOA).
Principaux avantages
- Diminution de la consommation de carburant de 30 à 60 % tout en réduisant considérablement l’entretien, grâce à la production en parallèle.
- Interopérabilité avec toutes les marques, les modèles et les tailles de groupes électrogènes pour applications militaires et de série disponibles sur le marché.
- Configuration « prêt à l’emploi » qui ne nécessite pas de formation spécialisée.
- Intégration transparente de la production par groupe électrogène au diesel, réseau photovoltaïque et batterie
- Surveillance et visualisation à distance
- Surveillance de l’état des groupes électrogènes
- Compatibilité avec toutes les topologies de réseau électrique (radiale, en boucle et en échelle)
Miniréseaux mobiles tactiques
Les miniréseaux mobiles tactiques SEL fournissent une énergie fiable dans les sites militaires et en cas d’événements défavorables.
Les systèmes de miniréseaux SEL offrent de nombreux avantages pour les applications militaires :
- Pas de point de défaillance unique, ce qui garantit l’efficacité du réseau électrique de la base opérationnelle avancée
- Conformité avec la norme MIL-STD-TMS (Department of Defense Tactical Microgrid Standard)
- Interopérabilité avec les AMMPS (Advanced Medium Mobile Power Sources)
- Kits de conversion pour groupes électrogènes tactiques silencieux (TQG)
- Capacités de production en parallèle et gestion adaptative de l’énergie pour éviter les coupures de courant après la destruction d’un groupe électrogène, d’un câble ou d’une charge.
- Équipement sécurisé intégré et en liste blanche
Efficacité et résistance supérieures
Un miniréseau mobile SEL vous permet de mettre en parallèle plusieurs groupes électrogènes diesel, ce qui améliore l’efficacité et permet la poursuite des opérations même après un incident. La répartition de la charge entre les groupes électrogènes élimine les points de défaillance uniques et vous permet de placer le centre de control n’importe où.
Au lieu de dimensionner un groupe électrogène en fonction de la forte demande de la fonctionnalité correspondante (par exemple, centre opérationnel, salle de réunion ou établissement médical) et de le faire fonctionner de manière inefficace la plupart du temps, une configuration de groupe électrogène en parallèle vous permet de faire fonctionner quelques groupes électrogènes diesel à haut rendement tout en mettant au repos les groupes électrogènes restants.
Au fur et à mesure que les charges augmentent, vous pouvez mettre en ligne davantage de groupes électrogènes pour répondre à la demande. Ce processus augmente également l’efficacité opérationnelle en réduisant le risque de fumées noires (et l’entretien) et en économisant du carburant, ce qui prolonge la capacité opérationnelle de la mission et augmente la résistance.
Notre assistance
Une sécurité et une qualité sur lesquelles vous pouvez compter
Tous nos dispositifs électroniques sont conçus, vérifiés et fabriqués dans des installations appartenant à SEL et exploitées par SEL aux États-Unis.
L’équipe des services d’ingénierie SEL suit des procédures techniques rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service des réseaux d’énergie électrique. Nous déterminons, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin de garantir votre satisfaction.
Nous assurons une gestion sécurisée de la chaîne d’approvisionnement, notamment des chaînes de contrôle vérifiées, un approvisionnement responsable et des stocks en quantité suffisante de pièces essentielles. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001.
Une assistance imbattable
Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.
Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.