Microréseaux

Miniréseaux d’immeuble commercial, de campus et communautaires

Les systèmes de miniréseau SEL powerMAX assurent le maintien du service, ce qui permet d’effectuer facilement un îlotage de vos sources de production sur site et de les raccorder au réseau de production-transport d’électricité si nécessaire. Ce sont des solutions efficaces, fiables et sécurisées qui garantissent une distribution d’énergie ininterrompue à vos installations et clients.

Nos systèmes de miniréseaux à l’échelle industrielle sont parfaits pour les applications telles que les campus universitaires, les centres de données, les installations de recherche, les hôpitaux, les grandes propriétés commerciales et les zones de services des entreprises de services collectifs où des miniréseaux peuvent être formés autour de ressources énergétiques décentralisées (RED).

Principaux avantages

  • Source d’énergie efficace : assurez l’îlotage transparent et fonctionnez indépendamment lorsque le réseau de production-transport d’électricité est hors service.
  • Efficacité énergétique : intègre et règle la production d’énergie renouvelable. Optimisez votre miniréseau en termes d’émissions et de coûts.
  • Gestion du stockage de l’énergie : optimisez les énergies renouvelables et réduisez les charges en période de pointe.

Fiabilité vérifiée

SEL possède et exploite la plus grande installation de tests HIL (hardware-in-the-loop) pour dispositifs de commande en location d’Amérique du Nord. Ce site contient un grand nombre de baies de simulateurs numériques en temps réel (RTDS) utilisés exclusivement pour les tests des systèmes de réglages et de protection SEL dans des conditions réalistes.

Chaque système de commande de miniréseau powerMAX du marché comprend un test de réception en usine (FAT) dans nos laboratoires de test et vous êtes invité à y participer. En plus d’observer et de vérifier toutes les fonctionnalités du système, vous pouvez demander des scénarios de test, poser des questions et collaborer directement avec nos ingénieurs pour comprendre son fonctionnement.

Des évaluations tierces indépendantes, et des résultats dans des installations du monde entier, démontrent que les systèmes de miniréseau SEL powerMAX sont les plus avancés et les plus fiables au monde.

Navigant Research a choisi SEL comme premier fournisseur de miniréseaux dans son rapport « Navigant Research Leaderboard: Microgrid Controls ».

En raison de la fiabilité exceptionnelle du systèmes de contrôle de miniréseau de SEL, le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du département américain de l’énergie a choisi un système de contrôle SEL pour son site d’intégration des systèmes d’énergie.

Protection adaptative garantissant un fonctionnement sûr

L’intégration de ressources énergétiques décentralisées (RED) et de nouvelles topologies est encore plus difficile dans les miniréseaux que dans les réseaux de distribution conventionnels. Les RED dans les miniréseaux peuvent modifier les courants de défaut et leurs chemins de circulation, générer des flux de puissance bidirectionnels et nuire au fonctionnement des dispositifs de protection.

Les dispositifs de commande de miniréseau powerMAX permettent de relever ces défis en toute transparence grâce à des systèmes de protection adaptatifs qui modifient les réglages de relais en fonction de l’état et des besoins du système, garantissant ainsi que le personnel et le matériel sont toujours protégés, quelle que soit la configuration du réseau.

Les systèmes de séparation automatique présents dans les dispositifs de commande de miniréseau powerMAX simplifient le raccordement de vos sources de production au réseau électrique.

Les fonctions standardisées permettent à nos relais et dispositifs de commande de détecter un miniréseau instable ou défaillant et de procéder préventivement à l’îlotage du système électrique du miniréseau afin d’éviter les pannes, même lorsque plusieurs événements se produisent en très peu de temps. Ces systèmes repèrent et isolent les conditions dangereuses de circuit ouvert, de court-circuit et de retour d’alimentation, permettant une transition en douceur vers un mode de fonctionnement en îlotage.

Principales caractéristiques des dispositifs de commande de miniréseau SEL

  • Conformité de la tension et de la fréquence selon la norme IEEE 1547
  • Intégration aux relais de protection
  • Interfaces automatisées de générateur et d’onduleur
  • Méthodes de contrôle du point commun de raccordement (PCC) qui fournissent une transition d’îlotage transparente et une resynchronisation automatique.
  • Dispositifs de commande de répartition
  • Réponse à la demande
  • Mise en réseau pilotée par logiciel (SDN) pour une sécurité de réseau OT de premier ordre

Notre assistance

Une qualité et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter

Tous nos dispositifs électroniques sont conçus, vérifiés et fabriqués dans des installations appartenant à SEL et exploitées par SEL aux États-Unis.

L’équipe des services d’ingénierie SEL suit des procédures techniques rigoureuses pour la conception, le développement, les tests et la mise en service des réseaux d’énergie électrique. Nous déterminons, surveillons et améliorons en permanence les meilleures pratiques afin de garantir votre satisfaction.

Nous assurons une gestion sécurisée de la chaîne d’approvisionnement, notamment des chaînes de contrôle vérifiées, un approvisionnement responsable et des stocks en quantité suffisante de pièces essentielles. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001.

Une assistance imbattable

Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.

Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.

Des questions ? Contactez-nous !

Un représentant SEL vous contactera directement. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider à trouver la meilleure solution pour vos besoins.