Las redes convergentes optimizan los costos y agilizan la administración de la red. Sin embargo, los ingenieros de protección de empresas suministradoras de energía con frecuencia deben sacrificar el uso de esquemas de protección asistida por comunicaciones de alta velocidad. La red óptica de comunicaciones integradas (ICON) con redes síncronas virtuales (VSN) soluciona este desafío para que el tráfico tanto de tecnología de la información (TI) como de tecnología operativa (TO) obtenga los beneficios de ser parte de una red convergida.
Cuando 1 ms es demasiado lento
Pasan muchas cosas en una red de paquetes convergente, desde el almacenamiento en búfer hasta retrasos de paquetes y fluctuaciones en la red. Esto provoca aumentos significativos en la latencia, la asimetría y los tiempos de conmutación por falla, lo que significa que puede decir adiós a la ejecución de esquemas de protección superiores, como el diferencial de corriente de línea.ICON VSN es una tecnología revolucionaria porque preserva el rendimiento de la multiplexación por división de tiempo (TDM) determinista en el transporte de paquetes con una latencia inferior a 1 ms, lo que es bueno para el tráfico de protección. Esto significa que el tráfico de TO puede viajar por la red central con mayor eficacia, lo que garantiza que los mensajes de protección críticos lleguen siempre a su destino a tiempo. Además, ICON VSN funciona con cualquier tecnología de paquetes que haya adoptado en su red de TI central (incluyendo Carrier Ethernet y conmutación de etiquetas multiprotocolo [MLPS]).
¿Cómo funciona?
ICON VSN mantiene la operación de la red síncrona que entregan los sistemas SONET y TDM. En lugar de paquetizar a nivel de DSO, ICON VSN paquetiza en incrementos de un STS y pasa los paquetes por un motor Ethernet. En cuanto al transporte, ICON VSN utiliza un método innovador de generación de paquetes Ethernet espaciados regularmente, cada uno con información de tiempo integrada y datos de TDM paquetizados, para garantizar la entrega síncrona y de baja latencia de datos seriales o Ethernet nativos.Esta combinación de paquetización eficiente y transporte espaciado regularmente es lo que preserva el rendimiento de TDM en una red basada en paquetes. Además, esta capacidad solo es posible con la tecnología ICON VSN.