La tecnología de detección de arco eléctrico reduce significativamente el tiempo que le lleva al relé disparar en respuesta a falla de arco, lo que reduce la energía incidental de arco eléctrico peligrosa. SEL combina la tecnología sensible a la luz con la protección de sobrecorriente rápida para brindar detección de arco eléctrico a alta velocidad (AFD). Combinar estas tecnologías permite el disparo de alta velocidad durante eventos de arco eléctrico sin disparos no deseados durante fallas externas.
La tecnología rentable de detección de arco eléctrico de SEL reduce el daño al equipo relacionado con el arco eléctrico para equipo de interrupción estándar y resistente al arco en aplicaciones de media y baja tensión. La detección del arco eléctrico viene como estándar en el Relé de administración de motor SEL-849 y está disponible como una opción para el Relé de protección de motor SEL-710-5 y también para los Relés de protección de alimentador SEL-751 y SEL-751A.
Combine el poder de la solución de administración de motores motorMAX de SEL con la seguridad de nuestra protección segura e integrada contra arco eléctrico para incrementar la seguridad y el desempeño de la planta. motorMAX es un sistema de control de motores inteligente y centralizado que le da la información para tomar decisiones fundamentadas sobre sus procesos. Además, el relé de administración de motores SEL-849 en el motorMAX integra exclusivamente la detección de arco eléctrico sin costo adicional y, así, genera una mitigación de arco eléctrico supervisada por sobrecorriente, lo que reduce la energía incidente en el área afectada y minimiza las condiciones de trabajo peligrosas para el personal. En un evento de arco eléctrico, motorMAX puede acortar el tiempo fuera de servicio, reducir el daño al equipo y permitirle regresar a la puesta en servicio rápidamente.
Detección de alta velocidad—La detección de la luz del arco eléctrico y la protección de sobrecorriente detectan los peligros de arco eléctrico y envían una señal de disparo al interruptor en solo 2 ms.
Menor daño al equipo de interrupción—Con la protección contra los peligros de arco eléctrico, el daño al equipo se reduce durante el evento de arco eléctrico, y pone en funcionamiento al equipo afectado más rápidamente y maximiza la disponibilidad del sistema eléctrico.
Protección coordinada—Utilice las comunicaciones SEL Mirrored Bits o los mensajes IEC 61850 GOOSE para coordinar la protección en nivel superior en caso de que ocurra una falla. En algunas situaciones, es necesario enviar una señal de disparo transferido para el relé de interruptor en nivel superior para eliminar una falla de arco.
Instalación flexible—Instale en equipo de interrupción o centros de control de motores nuevos. Adapte en equipos existentes con kits de montaje opcionales. Actualice sus Relés SEL‑751 con un kit de actualización de detección de arco eléctrico que se puede instalar en campo.
Ethernet de la subestación—El SEL‑751A resiste la descarga electrostática en aire de 15 kV y se comunica a través de Modbus TCP, DNP3 LAN/WAN, Telnet, FTP, e IEC 61850.
Calidad, confiabilidad y servicio—Los productos de SEL funcionan a un rango de temperatura de –40º a +85ºC y tienen el respaldo de nuestra garantía mundial por diez años.
Proteja los motores asíncronos (inducción) y síncronos con un Relé de protección de motor SEL-710-5. Las nuevas características incluyen detección de barra del rotor dañada y soporte del variador de frecuencia (VFD) así como otras opciones para la detección del arco eléctrico, protección diferencial y protección del motor síncrono.
El relé de protección de alimentador SEL-751 es ideal para aplicaciones de sobrecorriente direccional, localización de fallas, detección de arco eléctrico y detección de fallas de alta impedancia. Las opciones flexibles de módulos de entradas y salidas, fácil montaje y ajustes rápidos hacen que el SEL-751 sea la solución ideal para la protección del alimentador de plantas industriales y empresas suministradoras de energía.
El relé de protección de alimentador SEL-751A es la solución perfecta para la protección de alimentadores en plantas industriales y en empresas suministradoras de energía eléctrica, con opciones flexibles de módulos de entradas y salidas, fácil montaje y ajustes rápidos.
Los Relés SEL-849 ofrecen protección del motor basado en la corriente, el voltaje y modelo térmico; detección del arco eléctrico y medición de potencia. También ofrece todas las características básicas de protección del motor, que incluyen protección contra cortocircuitos, pérdida de carga, atascamiento de carga, y arranques frecuentes, así como protección contra el desbalance de corriente e inversión de fases.
El Módulo de prueba de arco eléctrico SEL-4520 ofrece una manera conveniente de someter a prueba el funcionamiento de los relés de detección de arco eléctrico instalados en tableros metal-clad y metal-enclosed. El SEL-4520 se utiliza para someter a prueba los relés de protección de alimentadores SEL-751 y SEL-751A y otros relés de detección de arco eléctrico que utilizan la luz y la sobrecorriente para detectar un evento de arco eléctrico.
El Cable de fibra óptica multimodo para la detección de arco eléctrico SEL-C804 se puede utilizar con los Relés SEL-751 y SEL-751A para proteger a las personas y los equipos contra los eventos de arco eléctrico.
motorMAX es el sistema inteligente de control de motores de SEL para los centros de control de motores (CCM) de bajo voltaje. Este sistema escalable incluye relés de protección, conmutadores de red administrables, controladores de automatización en tiempo real (RTAC), fuentes precisas de tiempo e interfaces de máquina para visualización y control remotos y locales.