Agregue un cable de puerto serial EIA‑232 de 6 o 15 pies al puerto USB de una PC, para comunicarse con los relés SEL y otros dispositivos con puertos seriales EIA‑232.
¿Necesita ayuda con un cable personalizado? Comuníquese con nuestro equipo de soporte: soporte para cables personalizados.
USB a EIA-232: use un conector USB-A convencional en un puerto serial macho de 9 pines (SEL-C662) para interactuar con relés de SEL y otros dispositivos.
Añada puertos seriales a computadoras personales
  Use velocidades de datos seriales de hasta 115,200 bps. Una gran cantidad de dispositivos se comunican con puertos seriales EIA-232, pero muchas computadoras nuevas no tienen la suficiente cantidad de puertos. Implemente cables adaptadores de SEL para usar un puerto USB y comunicarse con dispositivos seriales.    
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.