Administración de energía

Las soluciones de administración de energía mantienen la estabilidad de la red; al mismo tiempo, ofrecen flexibilidad, lo que reduce los gastos operativos y satisface las demandas de los sistemas, que son siempre cambiantes. Los sistemas de SEL incluyen generación y administración de carga integral con relés, lógica y sistemas de control.

Conciencia situacional

Concentre y archive datos sobre fasores y aumente la seguridad y la confiabilidad de la red a través de conciencia situacional, mediante el uso de datos de serie de tiempo de alta resolución, analíticas en tiempo real e información contextual del sistema de información geográfica.

Software de recolección y análisis de eventos

Este software recopila y analiza registros de eventos de relés a partir de relés de protección durante un evento y archiva los registros para que estén disponibles tan pronto como un operador o ingeniero los necesite para determinar la ubicación de la falla o la causa raíz de un disturbio.

Servicios de ingeniería

Un sistema de control y administración de energía powerMAX de SEL, diseñado por expertos en servicios de ingeniería de SEL, es un sistema integrado compuesto por hardware de control y relés, software y procesos lógicos ampliables.

Componentes del sistema

Estos componentes permiten las comunicaciones precisas, confiables y de alta velocidad requeridas para implementar una solución de administración de energía de transmisión.