Localización de fallas
Los métodos de localización de falla integrados de los dispositivos de SEL le permiten identificar fallas con rapidez, enviar cuadrillas para tareas de reparación y restaurar el servicio más rápido.La tecnología de localización de fallas por onda viajera calcula las ubicaciones de las fallas temporales y permanentes midiendo los momentos de llegada de las ondas viajeras que se producen naturalmente causadas por una falla en la línea de transmisión. La detección precisa de estas ondas requiere un monitoreo de ultraalta resolución, y la ubicación es precisa dentro del alcance de una torre (±300 m).La tecnología de localización de fallas basada en la impedancia calcula las ubicaciones de falla detectando cambios en la impedancia de línea como resultado de una falla. La localización de fallas basada en la impedancia es confiable y precisa hasta alrededor de un 2 por ciento de la longitud total de una línea.
Localización de fallas por onda viajera
Use monitoreo de ultraalta resolución para detectar las ondas viajeras que se propagan desde las fallas temporales o permanentes, así como los precursores de las fallas. Estos dispositivos también incluyen métodos de localización de fallas basados en la impedancia a fin de detectar fallas que producen ondas viajeras demasiado débiles o distorsionadas para su uso.
Localización de fallas basada en la impedancia
Use la localización de fallas basada en la impedancia para localizar fallas temporales o permanentes a partir de fluctuaciones en las mediciones de impedancia de línea, corriente y voltaje.