Medición
Calidad de la energía
Con las mediciones de calidad de energía precisas y confiables de los medidores de SEL, los operadores pueden identificar anomalías en el sistema de potencia y mitigar su impacto, por ejemplo, en puntos de acoplamiento común, intercambios y centros de carga. Estos medidores son ampliables a la medida de su aplicación.
Medidores de calidad de energía
Estos medidores garantizan mediciones precisas y confiables con cumplimiento de calidad de energía según la norma IEC 61000-4-30, Clase A.
Software del sistema
El software de SEL le ayuda a recopilar, visualizar e integrar datos sobre calidad de energía obtenidos a partir de medidores y relés distribuidos en todo su sistema de potencia.
Componentes del sistema
Combinar estos componentes con medidores de calidad de energía expande su funcionalidad y permite integrarlos con sistemas empresariales.
Soporte de instalación
Los medidores y los dispositivos accesorios de SEL se pueden montar en una variedad de ubicaciones o se pueden instalar en soluciones prefabricadas.
Ver información del producto