Módulos ICON

25 resultados

422 Sync Submodule

The 422 Sync Submodule provides one synchronous EIA-422 drop interface via an RJ45 connector for a full-duplex, synchronous 64 kbps communication signal.
  • Synchronous EIA-422 interface
  • Single RJ45 connector
  • Single DS0 circuit per submodule (1 × 64 kbps, full-duplex)
Desde:USD 509.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Async Submodule

The Async Submodule provides a flexible asynchronous data interface that supports the direct connectivity of the ICON to intelligent electronic devices (IEDs). Using the Async Submodule, serial data circuits can be provisioned through the ICON’s wide-area network optical transport to provide a direct communications path between IEDs.
  • Supports EIA-232, EIA-422, and EIA-485 standards with control line support
  • Two RJ45 connectors
  • Data rate: 110 bps to 115.2 kbps
Desde:USD 393.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Chasis Cubo de 8 pulg.

El ICON se encuentra disponible en dos factores de forma. El chasis Cubo de 8 pulg está diseñado para instalaciones cuyo espacio puede ser limitado. El chasis de 8 pulg. se puede montar en riel DIN o en panel. Cuenta con dos ranuras de modelo de acceso, que se pueden completar con los diversos módulo y submódulos de acceso. El precio incluye los direchos de licencia del software de nodos.
Desde:USD 1,990.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Chasis de 19 pulg.

El ICON se encuentra disponible en dos factores de forma. El chasis de 19 pulg. cuenta con siete ranuras de modelo de acceso, que se pueden completar con los diversos módulo y submódulos de acceso. Se puede montar en panel o en rack. El precio incluye los derechos de licencia del software de nodos.
Desde:USD 2,630.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Cubierta ciega del módulo de acceso

La cubierta ciega del módulo de acceso se utiliza para proteger las ranuras del módulo de acceso que no se utilizan.
Desde:USD 21.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Cubierta del módulo de línea protegida

La cubierta del módulo de línea protegida se utiliza para proteger la segunda ranura no utilizada si solamente está instalado un solo módulo de línea protegida.
Desde:USD 68.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Cubierta del submódulo

La cubierta del submódulo se utiliza para proteger las ranuras del submódulo que no se utilizan en un Módulo Quattro.
Desde:USD 21.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Enhanced Protected Line Module (EPLM)

The EPLM provides a redundant SONET or Gigabit Ethernet line interface. It provides added reliability by ensuring that line communications are maintained in the event of a module failure or replacement.
  • Internode communications links using SONET OC-3/OC-12/OC-48/1 Gigabit Ethernet line ports. Any combination of transport line rates is available on any port pair.
  • Cross connections with STS-1, VT, or DS0 granularity.
  • Timing output signals (IRIG-B or 1 PPS).
  • LAN Ethernet support provided by a separate Ethernet Access Module or Ethernet Bridging Access Module.
  • IEEE 1588 PTP Telecom Profile support when operating in Ethernet transport mode.
Remember to order SFP transceivers as needed.
Desde:USD 2,610.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo Crypto

El módulo Crypto ofrece una encriptación robusta del canal SONET entre los nodos ICON adyacentes. Es capaz de asegurar dos canales de línea SONET OC-48 de manera simultánea mediante el protocolo de encriptación SONET de SEL (SSEP). Este protocolo utiliza encriptación AES-256.
  • Baja latencia: menos de 1 microsegundo por módulo de encriptación
  • FIPS: Diseñado para los requerimientos 140-2 del nivel 2
  • Encriptación AES-256
Desde:USD 3,430.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo Quattro

El módulo Quattro brinda la interfaz que permite el alojamiento de submódulos de acceso. El módulo Quattro puede alojar dos módulos DS1 o hasta cuatro de cualquier combinación de los siguientes submódulos: Async, Nx64F, 4-Wire, FXO y FXS.
Desde:USD 287.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de acceso bridging de Ethernet (EBAM)

El EBAM ofrece 4 puertos Ethernet de fibra óptica y 4 de cobre en un módulo de acceso de altura completa. Mediante los puertos de fibra óptica del EBAM, se puede crear una red completa de área local basada en fibra óptica dentro de la subestación, lo que evita problemas en el radar de penetración de tierra (GPR) y de interferencia electromagnética (EMI) que afecten la integridad de los datos.
  • Puertos Ethernet: 4 x SFP 100/1000 Mbps, 4 x cobre 10/100/1000 Mbps
  • SFP admitidos: fibra óptica monomodo, multimodal, fibra simple y dual con distancias de 2 a 160 km
  • Compatibilidad con Calidad del servicio (QoS)
  • Compatibilidad con Punto de código de servicios diferenciados (DSCP)
No olvide realizar su pedido de Transceptores SFP según sea necesario.
Desde:USD 1,360.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de alimentación de montaje en rack de 19 pulg.

ICON admite dos módulos de alimentación redundantes. Hay tres opciones de módulos de alimentación disponibles: 24/48 Vcd de voltaje medio con conector para bloque de terminales, 120-240 Vca/Vcd de alto voltaje con bloque de terminales y 120-240 Vca/Vcd de alto voltaje con conector de IEC C6.
Desde:USD 548.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de alimentación en chasis Cubo de 8 pulg.

ICON admite dos módulos de alimentación redundantes. Hay dos opciones de módulos de alimentación disponibles para el chasis Cubo de 8 pulg.: 110-240 Vca/Vdc de alto voltaje con conector para bloque de terminales y 110-240 Vca/Vcd de alto voltaje con conector de IEC C6.
Desde:USD 483.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de disparo por transferencia (TTM)

El TTM ofrece cuatro entradas de contacto y cuatro salidas de contacto híbridas de alta velocidad. El TTM es compatible con todos los esquemas de protección piloto que requieren transferencia de un cierre de contacto. Las aplicaciones incluyen disparos por transferencia directos (DTT), todas las aplicaciones de disparo por transferencia permisivo (p. ej., POTT y PUTT) y esquemas de bloqueo y desbloqueo por comparación direccional (p. ej., DCB y BCUB).
  • Número de entradas de comando: 4
  • Número de salidas de comando: 4
  • Opciones de voltaje de entrada: 24, 48, 125 y 250 Vcd
Desde:USD 1,650.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de línea

El módulo de línea brinda a la línea SONET una interfaz de transporte entre los nodos adyacentes. Cuenta con un switch integrado capaz de admitir ocho puertos de cobre Ethernet de 10/100 Mbps y dos puertos Gigabit de fibra óptica para el tráfico local a través de Ethernet. Dos puertos de salida de IRIG-B brindan una distribución de tiempo a dispositivos electrónicos inteligentes conectados (DEI).
  • Puertos de línea A, B, C y D: SONET OC-48
  • Puertos de línea E y F: soporte de enchufe de Gigabit Ethernet
  • Puertos Ethernet: 8 x 10/100 Mbps, con alimentación a través de Ethernet en 4 puertos
  • Salidas de IRIG-B: 2 x BNC
No olvide realizar su pedido de Transceptores SFP según sea necesario.
Desde:USD 2,330.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo de línea protegida

El módulo de línea protegida brinda una interfaz de línea SONET redundante. Los usuarios tienen la opción de instalar dos módulos de línea protegida en lugar de un solo módulo de línea. El módulo de línea protegida brinda mayor confiabilidad, ya que garantiza que se mantengan las comunicaciones de línea SONET en caso de que ocurra una falla en un módulo.
  • Puertos de línea A/B y C/D: SONET OC-48/OC-12/OC-3
  • Salidas de IRIG-B: 2 x BNC
  • Ethernet proporcionada mediante un módulo de acceso a Ethernet independiente
  • Ofrece la capacidad de limpieza DS0
No olvide realizar su pedido de Transceptores SFP según sea necesario.
Desde:USD 2,060.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Módulo servidor

La función principal del módulo servidor es suministrar la interfaz entre el ICON y el Software para sistema administrador de red (NMS) SEL-5051 o el Administrador de protocolo simple de administración de red (SNMP) de tercero. El módulo servidor también cuenta con un receptor satelital GPS para la temporización de red y para ofrecer un reloj en tiempo real para la distribución del tiempo a los dispositivos electrónicos inteligentes conectados (DEI).
  • Conector para antena GPS: 1 x TNC
  • IRIG-B en conector: 1 x BNC
  • Puertos de administración de red: USB tipo B o RJ45
  • Entradas de contacto para información de alarma NMS: 3 x Molex
Desde:USD 822.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Submódulo DS1 Psycn

Los submódulos DS1 Psync se utilizan en pares y ofrecen una interfaz DS1 síncrona redundante. El submódulo DS1 Psync permite las mismas funciones que el submódulo DS1 Sync.
Desde:USD 1,090.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Submódulo FXO de frecuencia de voz (VF)

El submódulo FXO VF ofrece una interfaz Foreign Exchange Office (FXO) de dos hiilos a un sistema telefónico de una central telefónica privada (PBX). El submódulo FXO VF funciona con hasta dos submódulos finales de Foreign Exchange Station (FXS) ubicados en otros sitios ICON.
  • FXO de canal dual independiente
  • Arranque por bucle
  • Dos conectores RJ11
Desde:USD 445.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.

Submódulo FXS de frecuencia de voz (VF)

El submódulo FXS VF ofrece una interfaz final de dos hilos Foreign Exchange Station (FXS) a un teléfono estándar. El submódulo FXS VF puede funcionar con un submódulo final Foreign Exchange Office (FXO) para brindar una extensión fuera del establecimiento (OPX).
  • FXS de un solo canal
  • Generador de anillo interno
  • Arranque por bucle o llamada automática a través de línea privada (PLAR)
  • Un conector RJ11
Desde:USD 445.00
El precio mostrado no incluye flete, aranceles ni impuestos para destinos internacionales. Por favor contacte a su oficina de ventas más cercana para obtener un precio neto de entrega en destino.
Página 1 de 2