| CPU | Intel Atom x5-E3940 de cuatro núcleos, 1.6 GHz, 64 bits | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits
Intel Xeon E3-1505M de cuatro núcleos, 2.8 GHz, 64 bits + | | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR3L con ECC | 4 GB de RAM DDR4 estándar, expandible hasta 64 GB opcionales, con código de corrección de errores (ECC) | | |
| Almacenamiento | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 7,680 GB cada uno, 2.5 in SATA III (6.0 GB/s)
Múltiples opciones de SSD disponibles | Hasta 4 SSD, de 32 GB a 7,680 GB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in
Múltiples opciones de SSD disponibles | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 7,680 GB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in
Múltiples opciones de SSD disponibles | |
| Redundancia de almacenamiento | N/C | RAID 0, 1, 5 y 10 (intercambiable en caliente) | RAID 0 y 1 (intercambiable en caliente) | |
| Chasis | Montaje en rack de 19 in, 1U o 3U
Montaje en panel de 19 in, 1U o 3U | Montaje en rack de 19 in, 3U
Montaje en panel de 19 in, 3U | Enfriamiento de montaje en pared por convección estándar o montaje en panel conductor | |
| Ranuras de expansión | Opción de expansión para 32 puertos seriales adicionales (solo 3U)
Opción de expansión para 24 entradas digitales y 8 salidas digitales (solo 3U) | 5 ranuras para tarjetas de expansión PCI (1 PCI, 2 PCIe x1, 2 PCIe x4) | Ninguna | 2 ranuras para tarjetas de expansión PCI (1 PCIe x1, 1 PCIe x4) |
| Opciones de fuente de alimentación | Simple (1U)
Simple o redundante: SEL-9325 (3U) | Simple o redundante: SEL-9331 | Simple (externa): SEL-9331 | Simple (interna): SEL-9331 |
| Voltajes de la fuente de alimentación | 125/250 Vcd o 120/240 Vca; 48/125 Vcd o 120 Vca; o 24/48 Vcd | 125/250 Vcd o 120/240 Vca; BV 48 Vcd | | |
| Pantalla | Admite hasta 3 monitores
Resolución máxima de 4K
1 salida DisplayPort 1.2 con tecnología de transporte multitransmisión (MST) | Admite hasta 3 monitores
Resolución máxima de 4K
1 salida DisplayPort 1.2 con MST
2 salidas DVI-D | | |
| USB | 2 puertos USB 3.1 frontales
4 puertos USB 2.0 posteriores
1 puerto USB 2.0 interno | 2 puertos USB 3.1 frontales
4 puertos USB 3.1 posteriores
1 puerto USB 2.0 interno | | |
| Ethernet | 1 puerto Gigabit frontal, RJ45 de cobre
4 puertos Gigabit posteriores con las siguientes opciones:- 4 puertos RJ45 de cobre
- 4 puertos SFP de fibra
- 2 puertos RJ45 y 2 SFP
| 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre
Hasta 8 puertos adicionales, enchufables de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre
Hasta 8 puertos adicionales, enchufables de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 |
| Serial | 16 puertos RJ45 EIA-232/422/485 posteriores (1U)
Hasta 48 puertos RJ45 EIA-232/422/485 posteriores (3U) | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores
Hasta 24 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores
Hasta 12 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 |
| IRIG-B | Entrada y salida IRIG-B BNC
Puerto serial COM 1–16 con salidas IRIG-B
Puerto serial COM 17–48 con salida IRIG-B (solo 3U) | Puerto serial COM 1 con entrada IRIG-B
Opcional: Puerto serial SEL-3390S8 con entrada y salidas IRIG-B | Puerto serial COM 1 con entrada IRIG-B | Puerto serial COM 1 con entrada IRIG-B
Tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet SEL-3390T o tarjeta adaptadora serial SEL-3390S8 para entrada y salida IRIG-B. |
| Audio | Salida de audio digital: Intel Display Audio | Conectores TRS analógicos de 3.5 mm: entrada de línea, salida de línea/auricular, entrada de micrófono
Salidas de audio digitales: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | | |
| Entradas y salidas digitales y analógicas | 1 entrada universal/1 salida digital tipo C—contacto de alarma (estándar)
Opción de expansión para 24 entradas digitales y 8 salidas digitales (solo 3U) | Salida digital tipo C: contacto de alarma | | |
| BIOS | Compatibilidad con arranque UEFI
Compatibilidad con arranque seguro | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado
Compatibilidad con arranque seguro | | |
| Módulo de plataforma segura (TPM) | Infineon SLB 9670AQ TPM 2.0 | | | |
| Rango de temperaturas de operación | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a más de +167 °F)
Con CPU: E3-1505M: De –40 °C a +60°C (de –40 °F a +140°F) | | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) |
| Sistemas operativos compatibles | Sistemas operativos de SEL:Sistemas operativos de terceros compatibles:
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
| Sistemas operativos de SEL:Sistemas operativos de terceros compatibles:- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Para obtener información sobre la funcionalidad del RTAC con este hardware, consulte el SEL-3555. | Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros compatibles:- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Para obtener información sobre la funcionalidad del RTAC con este hardware, consulte el SEL-3560S. | Sistemas operativos de SEL:
Sistemas operativos de terceros compatibles:- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10 *
- Microsoft Windows 11*
- Microsoft Windows Server *
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- CentOS Linux
- Ubuntu LTS Linux
- SUSE Linux
- VMware ESXi
Para obtener información sobre la funcionalidad del RTAC con este hardware, consulte el SEL-3560E. |
| Otras características | Recubrimiento protector | | | |
| Certificaciones | - ISO 9001: Diseñado, fabricado
- RoHS
- CE: Marca CE, Directiva EMC, Directiva de baja tensión
- UL, cUL: UL 61010-1, C22.2 n.º 61010-1RCM
- FCC: 47 CFR 15B, clase A
- UKCA
- RCM
- SUSE YES (SEL-3355-2)
- Hardware aprobado por VMware (SEL-3355-2)
| | | |