| Cumplimiento | Diseño y fabricación de conformidad con un sistema de gestión de calidad certificado por las normas ISO 9001 | |||
| Espectro de temperaturas de funcionamiento y almacenamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) | |||
| Entorno operativo | Nivel de contaminación: 2 Humedad relativa: 5–95 %, sin condensación Altitud máxima: 2,000 m | |||
| Protección de entrada | SEL-FT50/SEL-RP50: IP67 | |||
| Rango de la abrazadera | SEL-FT50-0001/3/6: de 0.635 a 3.175 cm (de 0.25 a 1.25 in) SEL-FT50-0004/5/7: de 0.762 a 2.794 cm (de 0.3 a 1.1 in) SEL-RP50-0001: De 0.635 a 3.175 cm (de 0.25 a 1.25 in) | |||
| Dimensiones | SEL-FT50-0001/3/6: 14.17 cm (5.58 in) de diámetro, 17.7 cm (6.97 in) de alto SEL-FT50-0004/5/7: 14.503 cm (5.71 in) de diámetro, 14.81 cm (5.83 in) de alto SEL-RP50-0001: 14.17 cm (5.58 in) de diámetro, 17.7 cm (6.97 in) de alto SEL-FR12: 4.37 cm (1.72 in) de alto, 24.31 cm (9.57 in) de ancho, 11.71 cm (4.61 in) de profundidad | |||
| Peso | SEL-FT50-0001/3/6: 0.86 kg (1.9 lb) SEL-FT50-0004/5/7: 0.59 kg (1.3 lb) SEL-RP50-0001: 0.86 kg (1.9 lb) | |||
| Potencia | SEL-FT50 y SEL-RP50: Alimentación de línea (sin batería) SEL-FR12 Voltaje: 9–30 Vcd Consumo de energía: <2 W | |||
| Nivel de pickup de corriente | Se puede configurar de forma individual en cada SEL-FT50. Opciones de nivel: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1,000 y 1,200 A | ||
| Precisión de la detección de fallas | SEL-FT50-0001/3/6: 3 % típica, 20 % máxima SEL-FT50-0004/5/7: 20 % (típico) | ||
| Voltaje máximo | Hasta 38 kV (L-L): SEL-FT50 y SEL-RP50 | ||
| Latencia del sistema | Detección de fallas (SEL-FT50) a la salida de comunicaciones Mirrored Bits (SEL-FR12): 6 ms Cada repetidor de fallas (SEL-RP50) en el sistema: 1.5 ms adicionales por salto | ||
| Tamaño de la red | 12 transmisores SEL-FT50 por receptor SEL-FR12 Hasta cinco repetidores SEL-RP50 por transmisor SEL-FT50 16 identificaciones de red seleccionables por el usuario | ||
| Banda de frecuencia | Australia: 915-928 MHz Brasil: 902-907.5 MHz, 915-928 MHz Canadá: 902-928 MHz Unión Europea: 863-870 MHz México: 902-928 MHz Nueva Zelanda: 915-928 MHz Perú: 916-928 MHz Estados Unidos: 902-928 MHz Use la guía de modelos por país e identifique los modelos de dispositivo más adecuados para sus necesidades. |
| Comunicaciones seriales | Protocolo serial: comunicaciones Mirrored Bits communications Puerto serial: 9,600, 19,200, 38,400, 115,200 bps |
| Modulación | 2-FSK |
| Distancia prevista | SEL-FT50/SEL-RP50 a SEL-FR12: cerca de 1.6 km (1 milla)* SEL-FT50 a SEL-RP50: cerca de 1.6 km (1 milla)* SEL-RP50 a SEL-RP50: cerca de 0.8 km (0.5 millas)* * En terreno plano con visibilidad libre de obstáculos y sin interferencia de RF. Consulte el manual de instrucciones del FT50 para obtener más información. |
Patentes pendientes