html{display:none} SEL-5051/5052 Software de sistema de administración de redes (NMS) para cliente/servidor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5051/5052

Software de sistema de administración de redes (NMS) para cliente/servidor

Administre las redes ICON de SEL mediante el software de cliente SEL-5051 independiente o una combinación del software de cliente SEL-5051 y el software de servidor SEL-5052. El software de cliente SEL-5051 ofrece administración de descubrimiento, configuración, alarma, eventos y seguridad a través de una interfaz gráfica del usuario.

Mediante una arquitectura de servidor-cliente, el software de cliente SEL-5051 se conecta al software de servidor SEL-5052 para proporcionar una solución eficiente de administración de acceso a la red para múltiples usuarios. El software de servidor SEL-5052 también incluye autenticación de usuarios centralizada con el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), capturas SNMP, comprobaciones de estado del sistema y rastreo de circuitos con la capacidad de eliminar circuitos.

Precios desde

USD 7,110

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Aprovisionamiento de circuitos Ethernet y TDM: La herramienta Circuit Wizard en el software de cliente SEL-5051 simplifica el aprovisionamiento de circuitos Ethernet y de multiplexado por división en el tiempo (TDM). Con esta herramienta gráfica paso a paso, solo debe seleccionar los extremos de los circuitos y el tipo de tráfico, y Circuit Wizard se encarga del resto. Circuit Wizard configura automáticamente los ajustes de red para llevar a cabo el aprovisionamiento de red.

Monitoree las redes de ICON a través de una visualización gráfica: Vea el estado de cada nodo de ICON y los enlaces de línea asociados. Puede ver la información detallada de cada nodo para mostrar estados, eventos y aprovisionamiento de ancho de banda. También puede monitorear el rendimiento de TDM y las comunicaciones Ethernet con el uso de estadísticas de red completas.

Capture información de los eventos: La herramienta de registro de eventos del software de cliente SEL-5051 hace un seguimiento del acceso de los usuarios y la actividad en cada nodo. Esta información se almacena en el módulo del servidor y puede descargarse cuando sea necesario. La información almacenada incluye los intentos de entrada al sistema válidos y no válidos, las estadísticas de sesión, las horas de entrada y salida del sistema y el historial de configuración. Puede filtrar y ordenar la información de los registros de eventos y almacenarla en un archivo o descargarla para crear registros en papel. Si un usuario supera la cantidad permitida de eventos específicos, el software generará alarmas. El software de servidor SEL-5052 ofrece administración centralizada de registros de eventos.

Administre alarmas de red: Vea, ordene, filtre y archive el historial de alarmas con marcas de tiempo para cada nodo de la red. Las capturas SNMP le permiten enviar alarmas de manera segura (en función de la gravedad) al software de terceros a fin de agrupar alarmas del sistema. Dado que las alarmas principales también generan muchas alarmas secundarias, el filtrado es útil para un diagnóstico más rápido de los problemas de red. El software de cliente SEL-5052 ofrece administración centralizada de las alarmas.

Realice comprobaciones del estado del sistema: La característica de comprobación de la salud del sistema en el software de servidor SEL-5052 controla las redes de ICON para detectar errores de configuración frecuentes que pueden evitar que los sistemas operen correctamente.

Proteja la red: Mejore la seguridad de la red de ICON haciendo que sus servidores LDAP autentiquen y autoricen a los usuarios de la red de ICON. Una vez que está configurado, el modo de entrada al sistema permite la autenticación mediante LDAP o local. El software también puede generar automáticamente informes de seguridad para cumplir con el registro de seguridad de NERC CIP.

Detalles

Representación gráfica de red

La interfaz de usuario del software de cliente SEL-5051 le permite representar cada elemento de la red de ICON con un icono de nodo. Es sencillo organizar y ordenar los iconos y distribuir una visualización común a múltiples usuarios. También puede visualizar el tiempo y el estado de los enlaces de línea de internodo.

Administración de eventos

El software de cliente SEL-5051 le permite hacer un seguimiento del acceso de los usuarios (en cada nodo), los intentos de entrada al sistema y las estadísticas de sesión. Para analizar eventos del pasado, el software de cliente SEL-5051 almacena los registros de evento y el historial de configuración, que puede filtrar y ordenar.

Administración de alarmas

El software de cliente SEL-5051 registra las alarmas de red. Las alarmas incluyen marcas de tiempo y se almacenan en el nodo de ICON local, y el registro de alarma se almacena en la computadora host. Las alarmas son fáciles de filtrar, ordenar y reconocer. El software de servidor SEL-5052 admite captura SNMP, lo que le permite integrar alarmas en un NMS SNMP.

Administración de inventario

Puede administrar el inventario por red, anillo o nodo. Con el software de cliente SEL-5051, sabrá cuál es la cantidad total de nodos, módulos, tipos de módulo, números seriales y versiones de firmware.

Administración de la configuración

La herramienta Circuit Wizard del software de cliente SEL-5051 simplifica en gran medida el aprovisionamiento de circuitos Ethernet y TDM. Con esta herramienta gráfica paso a paso, solo debe seleccionar los extremos de los circuitos y el tipo de tráfico, mientras que Circuit Wizard se encarga del resto. La característica de rastreo de circuitos en el software de servidor SEL-5052 es una utilidad que recopila y analiza los ajustes de todos los nodos de ICON administrados a fin de identificar los circuitos configurados en cada nodo. Una vez que el software de servidor SEL-5052 completa el análisis de rastreo de circuitos, puede ver los detalles de los circuitos identificados en el software de cliente SEL-5051.

Administración del rendimiento

El software de cliente SEL-5051 ofrece un monitoreo completo del rendimiento para redes ópticas síncronas y Ethernet, con estadísticas de red completas. Puede monitorear el rendimiento de redes ópticas síncronas por sección, línea o ruta. El monitoreo de Ethernet proporciona contadores de entrada, salida y marcos de error.

Administración de seguridad cibernética

Proteja la infraestructura crítica y ayude a cumplir con NERC CIP con el software de cliente SEL-5051 y el software de servidor SEL-5052, que ofrecen gestión de contraseñas, autenticación y cifrado de sesión, y generación automática de informes de seguridad de todos los cambios realizados a los ajustes, el firmware y el hardware del sistema. Asimismo, el módulo de cifrado AES-256 de ICON protege el tráfico internodo de las redes ópticas síncronas y evita la intercepción.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.