| Entradas de corriente CA (6 en total) | 5 A nominales 1 A nominal |
| Entradas de voltaje CA (6 en total) | 300 Vca continuo, 600 Vca por 10 segundos |
| Serial | 1 puerto serial EIA-232 en el panel trasero y 3 en el panel frontal 300—57,600 bps |
| Ethernet | Los protocolos de comunicaciones incluyen FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, SNTP, PRP y IEC 61850 Edición 2 (opcional). Elija entre las siguientes opciones de puerto:
|
| Puertos TiDL | Puertos de fibra óptica8 Rango: ~2 km Velocidad de datos: 100 Mbps Protocolo: Protocolo T de SEL |
| Puertos de valores muestreados | Escoja entre las siguientes opciones de puertos de comunicaciones:
Emisor (publisher): Tantos como 7 SV flujos de datos Velocidad de datos: 80 muestras por ciclo Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tiempo preciso | Entrada de tiempo IRIG‑B demodulada y PTPv2 |
| Sincrofasores | Estándar IEEE C37.118 Hasta 60 mensajes por segundo |
| Procesamiento | Entradas de voltaje y corriente de CA: 8,000 muestras por segundo Procesamiento de protección y control: 8 veces por ciclo de sistema de potencia |
| Fuente de poder | 24-48 Vcd 48-125 Vcd o 110-120 Vca 125-250 Vcd o 110-240 Vca |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a 85 °C (de –40 °F a 185 °F) Nota: El contraste del LCD se ve afectado a temperaturas por debajo de los –-20 °C (–-4 °F) y por encima de los +70 °C (+158 °F) |