html{display:none} SEL-2800 Transceptores de fibra óptica | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2800

Transceptores de fibra óptica

Mejore la seguridad, la integridad de la señal y la fiabilidad mediante el uso de fibra óptica en lugar de cables para la instrumentación, la protección, la automatización y otras aplicaciones que se benefician de enlaces de fibra óptica económicos de hasta ½ kilómetro de largo.

Precios desde

USD 151

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Enlace de fibra óptica: establezca la comunicación EIA-232 entre dispositivos a través de un enlace de fibra óptica, de 1 a 500 metros de largo, conectando un par de transceptores y un cable de fibra óptica multimodo con núcleo de 200 µm SEL-C805 con conectores V-pin.

Velocidades de datos rápidas: transfiera datos a velocidades de hasta 40 kbps con un retraso de menos de 15 µs usando el transceptor de fibra óptica SEL-2800, o use el transceptor de fibra óptica SEL-2810 con IRIG-B para transferir datos y códigos de tiempo IRIG-B a velocidades de hasta 20 kbps con menos de 50 µs de retraso.

Seguridad y protección: instale conexiones de fibra óptica para aislar las comunicaciones de la elevación del potencial de tierra y la interferencia eléctrica. Tanto el SEL-2800 como el SEL-2810 alertan con una luz roja visible (650 nm), lo que permite resolver los problemas a simple vista.

Detalles

Comunicación de fibra óptica de bajo costo
Envíe datos seriales a 500 metros usando fibra óptica multimodo con conectores V-pin estándar. Use velocidades de datos de 0 a 40,000 bits por segundo.

Aplicación sencilla
Conecte el transceptor/módem directamente a un conector serial estándar de 9 pines (DB-9). No se requiere ningún montaje especial. Recibe alimentación desde el dispositivo host a través del conector; no es necesario usar una fuente de alimentación o cable de alimentación separado. Transmite luz visible (650 nm) para facilitar la inspección. No requiere puentes ni ajustes.

Transferencia de datos segura y confiable
Mucho menos susceptible a EMI/RFI que los enlaces de cobre.

Seguridad mejorada
Proporciona un mejor aislamiento de la elevación del potencial de tierra y demás peligros eléctricos en comparación con las conexiones de cobre.

Kits de montaje

Use un kit de montaje de transceptor SEL y un cable adaptador cuando conecte el transceptor a los DEI con un conector serial RJ-45 macho o cuando la profundidad de montaje sea un problema (p. ej., en aplicaciones de equipo de interrupción). Los kits a continuación proporcionan una forma sencilla y segura de montar el transceptor de forma remota lejos del conector host:

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.