Switches Ethernet flexibles de alta velocidad
SEL amplía su oferta de switches Ethernet con dos nuevos modelos:
- SEL-2743—Nuestro switch administrable más compacto y económico es ideal para aplicaciones pequeñas y espacios reducidos, como gabinetes de campo en subestaciones, instalaciones en pedestal y poste, celdas en plantas industriales y bastidores de comunicaciones de seguridad pública.
- SEL-2744—Nuestro primer switch 10 GigE diseñado para aplicaciones con grandes volúmenes de transferencia de datos, como la transmisión de video, Sampled Values y la agregación de datos.
Switches Ethernet administrables SEL
Los switches Ethernet administrados de SEL ofrecen un rendimiento de red confiable y flexible para OT SDN o RSTP en entornos que exigen las normas IEEE 1613 e IEC 61850-3, como subestaciones eléctricas e instalaciones industriales.Los switches SEL cuentan con un diseño de estado sólido que proporciona una operación confiable y un tiempo medio entre fallas líder en la industria. Además de su durabilidad, ofrecen funciones avanzadas de red como "denegar por defecto" y compatibilidad con PTP (Precision Time Protocol) en modo reloj transparente (Transparent Clock).Los switches SEL ofrecen un valor a largo plazo y bajos costos operativos gracias a su garantía de diez años y soporte técnico de por vida sin costo adicional.| Modelo | Descripción | Puertos | Velocidad máxima | Montaje | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| NUEVO Switch Ethernet SEL-2743 | Switch económico para aplicaciones pequeñas | 8 | 8 × 1 Gbps | Riel DIN o superficie | $1,500 |
| NUEVO Switch Ethernet SEL-2744 | Switch compacto de 10 GigE para aplicaciones de alto ancho de banda | 10 | 8 × 1 Gbps 2 × 10 Gbps | Riel DIN o superficie | $2,400 |
| Switch Ethernet SEL-2742 | Switch compacto para espacios reducidos | 12 | 4 × 1 Gbps 8 × 100 Mbps | Riel DIN o superficie | $2,930 |
| Switch Ethernet SEL-2731 | Switch para montaje en rack flexible para barra de estación IEC 61850 | 24 | 8 × 1 Gbps 16 × 100 Mbps | Montaje en rack de 19 pulgadas, 1U | $3,240 |
| Switch Ethernet SEL-2741 | Rendimiento de alta velocidad y totalmente en gigabits para la barra de proceso IEC 61850 | 24 | 24 × 1 Gbps | Montaje en rack de 19 pulgadas, 1U | $5,080 |