SEL-3350 es un dispositivo resistente y versátil que puede configurarse (y reconfigurarse con facilidad) como un controlador de automatización en tiempo real (RTAC), una plataforma de aplicaciones Blueframe o una computadora industrial con sistemas operativos Linux o Microsoft Windows.Por ser un RTAC, el SEL-3350 representa la próxima generación del popular modelo SEL-3530, con factores de forma de 1 y 3 unidades de rack, el mismo espectro de temperaturas de funcionamiento y un rango de precios similar, pero con una potencia de procesamiento incluso más alta, mayor capacidad de almacenamiento y la adición de salida de video.Visitar la página del producto Ver seminario web
Diversas aplicaciones
El SEL-3350 proporciona una funcionalidad flexible para una amplia gama de aplicaciones industriales y de servicios públicos. Por ser un RTAC, ofrece concentración de datos, conversión de protocolos, acceso remoto seguro y una IHM para visualización, monitoreo y control de sistemas. Con hasta 24 entradas digitales seleccionables mediante software, 8 salidas digitales y 48 puertos seriales, el factor de forma de 3 unidades de rack del SEL-3350 es ideal para aplicaciones de gateway de subestación, y es un reemplazo ideal para los procesadores de comunicaciones SEL-2030 y las unidades de terminal remoto SEL-2032 heredadas. Asimismo, el SEL-3350 puede configurarse con sistemas operativos Windows o Linux, para admitir aplicaciones de terceros y personalizadas. También puede implementarse como una plataforma de aplicaciones SEL Blueframe para ejecutar nuestra biblioteca cada vez mayor de aplicaciones de software especializadas.Alto desempeño
El SEL-3350 cuenta con un procesador Intel Atom de cuatro núcleos a 1.6 GHz con 8 GB de RAM, lo que le permite ejecutar hasta cuatro aplicaciones de tiempo crítico simultáneamente y funcionar cinco veces más rápido que el SEL-3530 RTAC.Salida de video integrada
El SEL-3350 incluye un DisplayPort, que puede admitir una resolución de 4K y hasta tres monitores. Esta salida de video permite a los usuarios ver la HMI localmente sin conectar una computadora adicional, proporcionando un acceso más conveniente a los datos y controles del sistema.Capacidad de almacenamiento ampliada
El SEL-3350 puede equiparse con dos SSD de grado industrial, que ofrecen una variedad de configuraciones de almacenamiento. Como plataforma RTAC o Blueframe, ofrece hasta 1,9 TB de espacio de almacenamiento. Como computadora basada en Windows o Linux, puede admitir una capacidad total de 3,8 TB.Diseño robusto
Las plataformas informáticas de SEL cuentan con un diseño de estado sólido con sistema de administración térmica avanzado, lo que elimina todos los ventiladores, conductos de ventilación y piezas móviles. Están diseñados para resistir eventos y condiciones extremos, que van desde sobrecargas eléctricas e interferencias electromagnéticas hasta actividad sísmica y agentes corrosivos.Además, el SEL-3350 ofrece el rango de temperatura de funcionamiento más amplio de la industria: –40 a + 85 °C (– 40° to +185°F). Esto permite que el SEL-3350 se instale incluso en los entornos más desafiantes, como gabinetes al aire libre en climas cálidos.Fiabilidad comprobada
Todas las plataformas informáticas de SEL se diseñan y prueban para cumplir con los mismos estándares rigurosos que nuestros relés de protección. Como resultado, nuestras plataformas informáticas tienen un tiempo medio entre fallas (MTBF) de más de 400 años*, una métrica basada en el rendimiento real en el campo, en lugar de en modelos predictivos. Demostramos nuestra confianza en estos productos con una garantía mundial de diez años, insuperable en la industria.Obtenga más información sobre las características y las aplicaciones del SEL-3350.
*Esta métrica del MTBF se calculó en junio de 2023.