powerMAX: La ventaja de SEL
El sistema powerMAX de SEL es un sistema integrado y ampliable compuesto por relés y hardware de control, software y procesos lógicos. Nuestros expertos ingenieros en sistemas de potencia son responsables absolutos del diseño.
Las siguientes son algunas de las ventajas de powerMAX:
- Aseguramiento de energía. Un sistema confiable, resiliente y seguro que mantiene un suministro ininterrumpido de energía.
- Estabilidad del sistema. Control determinista que opera a la velocidad de subciclos para preservar el equilibrio de generación y carga.
- Seguridad y eficiencia. Aísle y vuelva a acoplar redes administrables sin inconvenientes con el sistema eléctrico masivo.
- Integración de recursos de energía distribuidos (DER). Los relés inteligentes de SEL protegen las fuentes de generación y controlan los puntos de interconexión de los DER de forma segura.
En este momento, hay soluciones de powerMAX que administran de manera exitosa sistemas de energía eléctrica en instalaciones que oscilan entre pequeñas microrredes móviles (kilovatios) y macrorredes de nivel nacional (gigavatios). Las plantas industriales, las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, las microrredes, los campus, los edificios comerciales y los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía están dentro de nuestro alcance.
Diseñados para brindar fiabilidad
Los relés de SEL multifunción y comprobados en el campo, los más confiables en la industria de la energía eléctrica, son los componentes esenciales de nuestros sistemas de control y administración de energía. Al coordinar las funciones y la operación de los relés con nuestra lógica de control de powerMAX, creamos sistemas que le ayuden a cumplir, de manera eficiente, con requisitos de control, protección, monitoreo y conexión de red.
La piedra angular de todas las soluciones de powerMAX es nuestro poderoso controlador lógico programable, el controlador de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL. Brinda respuesta tanto a datos externos (como señales de precios en tiempo real) como a la cambiante dinámica del sistema, según las mediciones de los relés, para optimizar el funcionamiento del sistema.
El RTAC SEL funciona a velocidades casi equiparables con los relés, lo que le permite equilibrar la carga de manera confiable con la generación, brindar un funcionamiento en isla sin inconvenientes y mantener los procesos esenciales en línea.
Estabilidad y flexibilidad para reducir el costo de operación
La arquitectura basada en relé de powerMAX garantiza la estabilidad y la flexibilidad del sistema con la administración inteligente e integral de la generación y la carga. Esto le brinda la capacidad de reducir los gastos operativos y satisfacer las fluctuantes demandas.
Control de generación
- El control automático de generación mantiene una frecuencia nominal y una generación equilibrada independientemente de las circunstancias.
- El cálculo de la curva de capacidad dinámica monitorea la capacidad máxima de los DER constantemente.
- El control de voltaje equilibra la potencia reactiva y mantiene el voltaje del sistema independientemente de las circunstancias.
Administración de carga
- El tiro de carga basado en la frecuencia y la contingencia de alta velocidad y priorizado brinda respuesta a la configuración y el funcionamiento del sistema, al reducir la carga de forma inteligente y mantener las cargas críticas conectadas.
- La nivelación de cargas pico disminuye la cantidad de energía comprada durante las horas cuando las cargas son más altas.
- El desplazamiento de la carga elimina los picos de demanda al precargar los sistemas de administración de energía o enfriar un edificio con antelación para compensar los cargos anticipados.
Nuestro soporte
Calidad y seguridad en las que usted puede confiar
Todos nuestros productos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en América del Norte.
El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.
Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.
Soporte sin igual
Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.
Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.