El sistema powerMAX de SEL para microrredes móviles garantiza un suministro de energía confiable para las aplicaciones ubicadas en destinos remotos (com la perforación de pozos petrolíferos y la minería) o que requieren movilidad y una implementación rápida, como las iniciativas de asistencia en caso de desastres o una base de operaciones de avanzada (FOB).
Principales beneficios
- La generación en paralelo reduce el consumo de combustibles en un 30 a 60 por ciento y disminuye el mantenimiento en proporciones significativas.
- Interoperabilidad con todas las marcas, modelos y dimensiones de generadores comerciales y militares.
- Configuración Plug-and-play que no requiere capacitación especializada.
- Integración de modalidades a diésel, fotovoltaicas y a batería sin inconvenientes.
- Monitoreo y visualización remotos.
- Monitoreo del estado de los generadores.
- Compatibilidad con todas las topologías de sistemas de potencia (radiales, circulares y escalonados).
Microrredes tácticas móviles
Las microrredes móviles tácticas de SEL proporcionan un suministro de energía confiable en ubicaciones militares y durante eventos adversos.
Los sistemas de microrredes de SEL ofrecen muchas ventajas para las aplicaciones militares:
- Sin punto único de fallo, lo cual garantiza la resiliencia de la red eléctrica en la FOB.
- Cumplimiento con MIL-STD-TMS (estándar de microrred táctica del Departamento de Defensa).
- Interoperabilidad con fuentes de alimentación móviles medias avanzadas (AMMPS).
- Kits de conversión para generadores tácticos silenciosos (TQG).
- Capacidades de generación en paralelo y administración de energía adaptable para prevenir las interrupciones de servicio después de la destrucción de un generador, un cable o una carga.
- Equipo de lista blanca integrado y seguro.
Eficiencia y resiliencia superiores
Una microrred móvil de SEL le permite hacer funcionar en paralelo múltiples generadores a diésel, lo cual mejora la eficiencia y la posibilidad de recibir un golpe y no perder la marcha. Compartir la carga entre los generadores elimina los puntos únicos de falla y le permite ubicar el centro de control donde usted desee.
En lugar de dimensionar un generador para la demanda pico de la función respectiva (p. ej., centro de operaciones, comedor y centro médico) y ejecutarlo de forma ineficiente la mayor parte del tiempo, una configuración de generadores en paralelo le permite ejecutar varios generadores a diésel a una alta eficiencia mientras deja reposar los generadores restantes.
A medida que las cargas aumentan, usted puede poner más generadores en línea para satisfacer la demanda. Este proceso, a la vez, aumenta la eficiencia operativa al reducir la acumulación de humedad (y el mantenimiento) y ahorrar combustible, lo cual prolonga la capacidad de las operaciones de misión e incrementa la resiliencia.
Nuestro soporte
Seguridad y calidad en las que usted puede confiar
Todos nuestros dispositivos electrónicos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en los Estados Unidos.
El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.
Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.
Soporte sin igual
Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.
Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.