Administración de energía

Industrial

Los sistemas de administración y control de energía powerMAX de SEL están especialmente diseñados para industrias con procesos críticos que deben permanecer en línea.

Nuestras soluciones comprobadas y a prueba del paso del tiempo están trabajando en este instante en una variedad de industrias, entre ellas, las siguientes:

  • Refinación de petróleo y petroquímicas
  • Fabricación de pulpa y papel
  • Minería y procesamiento de metales
  • Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales

Las instalaciones con un sistema de potencia con funcionamiento en isla o sin él, alimentación de múltiples fuentes, generación en el sitio o integración de recursos de energía renovables se beneficiarán de la estabilidad y la protección de un sistema powerMAX.

Prevenga apagones y mantenga sus procesos críticos en funcionamiento con tecnología de control y protección de alta velocidad de avanzada. Adquiera un conocimiento pleno del sistema con sistemas de monitoreo de condiciones con sincronización de tiempo que llevan un registro del estado de los equipos, la medición eléctrica, los ataques cibernéticos, el tráfico de red y mucho más. Mejore la seguridad humana y reduzca los daños a los equipos con protección adaptable, sistemas de protección avanzados y mitigación del arco eléctrico.

Las soluciones de administración de energía de powerMAX también se integran a la perfección con nuestros sistemas de administración y protección del motor para proteger toda su instalación, desde los sistemas de potencia masivos hasta los dispositivos terminales.

Entre la gran cantidad de aplicaciones de las soluciones de administración de energía de powerMAX, se incluyen las siguientes:

  • Sistemas de tiro de carga
  • Controles de vapor
  • Sistemas de retroceso y desconexión de generación
  • Sistemas de autosincronización
  • Soluciones de desacoplamiento rápido
  • Sistemas de control de generación
  • Seguridad de la información
  • Control y monitoreo de sincrofasores

Integración del centro de control de motores (CCM) de motorMAX

El sistema de protección y administración de motores de bajo voltaje motorMAX de SEL es un sistema ampliable y completo que integra CCM con nuestros sistemas powerMAX a la perfección.

La solución de control de motores inteligente de motorMAX es más sencilla, más segura y más confiable en comparación con los métodos tradicionales, ya que reduce el tiempo y el costo de instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento.

Principales beneficios

  • La detección de arco eléctrico aumenta la seguridad al reducir la energía de incidentes. Todos los interruptores entrantes reciben la señal para dispararse en <16 ms después de un evento de arco en cualquier parte del CCM.
  • Los relés de administración de motor SEL-849 y los relés de protección de alimentador SEL-751 proporcionan más datos que los componentes de los CCM tradicionales, lo que brinda una mejor noción del funcionamiento de los dispositivos terminales.
  • La arquitectura del sistema simplificada y los componentes de SEL logran calificaciones de nivel de integridad de seguridad (SIL) más altos.
  • La oscilografía y el registro de secuencia de eventos (SOE) permiten realizar análisis de diagnóstico en línea.
  • Las interfaces de las máquinas permiten la visualización y el control a nivel local y remoto; los operadores pueden administrar todo el sistema, incluidos dispositivos terminales, desde una sola pantalla de IHM.

La fiabilidad viene incorporada

SEL aprovecha las fortalezas a prueba del tiempo de una arquitectura de sistema de potencia basado en relé y la fiabilidad insuperable de nuestros productos para crear sistemas de control y administración de energía eléctrica resilientes y eficientes.

Al diseñar pensando primero en la fiabilidad, reducimos los costos operativos, mejoramos el rendimiento del sistema y brindamos a nuestros clientes un retorno sobre la inversión insuperable durante toda la vida útil de nuestros productos.

Invitamos a sus operadores e ingenieros a participar en nuestras pruebas de aceptación de fábrica; además, inspeccionamos y examinamos el sistema en nuestro laboratorio de simuladores digitales en tiempo real (RTDS) con la prueba de simulación de hardware en el lazo de su sistema de control.

Nuestro soporte

Calidad y seguridad

Todos nuestros productos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en América del Norte.

El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.

Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.

Productos en los que usted puede confiar

SEL fabrica los dispositivos más duraderos y confiables de la industria de la energía eléctrica.

Nuestros productos están diseñados para soportar los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y fatiga eléctrica. El recubrimiento protector opcional agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.

Todos los productos de SEL vienen con una garantía incondicional de diez años: la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

Soporte sin igual

Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.

Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Un representante de SEL se comunicará directamente con usted para hacer un seguimiento. Con gusto responderemos todas sus preguntas y lo ayudaremos a encontrar la mejor solución para sus necesidades.