El sistema de control y administración de energía powerMAX emplea dispositivos de comunicación y computación robustos, lo que incluye relés adaptables y seguridad cibernética, para proporcionar confiabilidad y control de alto desempeño.
Nuestros algoritmos de control y capacidad de respuesta a la demanda operan de forma rápida y precisa para preservar el equilibrio entre la carga y la generación, mantener la estabilidad del sistema y, principalmente, asegurarse de que la base esté operando en todo momento.
A diferencia de muchos otros sistemas de control de microrredes, powerMAX es modular y ampliable; puede comprar y construir su sistema en bloques con el tiempo según los fondos disponibles.
Principales beneficios
- Funcionamiento en isla automático e impecable de la red de energía masiva y reconexión a esta, en caso de ser necesario.
- Eliminación de los puntos únicos de falla al compartir la carga entre los generadores.
- Seguridad cibernética mejorada con redes definidas por software (SDN).
- Cumplimiento con MIL-STD-TMS e interoperabilidad total con otros componentes del sistema de potencia.
Con un diseño que brinda lo máximo en fiabilidad
Las microrredes tienen una inercia baja en comparación con la macrorred más grande. El sistema powerMAX es ideal porque el controlador de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL puede tomar decisiones de control automatizado a velocidades casi equiparables con los relés, lo que le permite al sistema mantener el equilibrio entre la generación y la carga en respuesta a las condiciones adversas de rápida evolución.
Si se pierden las comunicaciones o un generador, el sistema desvía la energía de forma automática. Si la generación no cumple con los requisitos de carga, el sistema powerMAX prioriza las cargas y reduce el tiro de carga al mínimo para mantener la energía.
Para las instalaciones militares que usan generación a diésel de respaldo, powerMAX puede poner los generadores a diésel existentes a funcionar en paralelo. Entre los beneficios del funcionamiento en paralelo, se incluyen la corrección de la acumulación de humedad y ahorros en combustible. De esta manera, se produce un incremento de la resiliencia y una prolongación de la capacidad de la misión.
Asimismo, el sistema de control powerMAX no depende de la cercanía a cualquier carga o fuente de generación dada; se puede ubicar en cualquier lugar dentro de la base, lo que permite un diseño de la base más estratégico.
Modernización e integración flexible
La microrred de SEL que cumple con TMS-MIL-STD es única en términos de que es compatible con todas las marcas y los modelos de generadores, inversores y cargas. Usted puede modernizar generadores de sistemas de microrredes tácticas (TMS) existentes comerciales y listos para usar en el campo con un sistema de control de SEL. Si se comunica un dispositivo de generación, podemos conectarlo, controlarlo y ponerlo a funcionar en paralelo.
Seguridad cibernética: defensa profunda
Los sistemas de microrredes de SEL usan un enfoque de defensa profunda para garantizar un funcionamiento seguro y la protección de la información. Aplicamos seguridad cibernética en un enfoque en capas que maximiza la fiabilidad y reduce al mínimo el nivel de intrusión de los controles en los procesos críticos actuales.
Además de la seguridad física, SEL implementa cuatro zonas digitales de defensa en nuestros sistemas.
La estructura de seguridad cibernética de los controles de microrredes de SEL garantiza el suministro de energía resiliente a instalaciones críticas y brinda protección no solo contra los ataques maliciosos, sino también contra los errores internos, con la posibilidad de controlar el acceso de usuarios a diferentes tipos de información en todo el sistema.
Seguridad y calidad en las que usted puede confiar
Todos nuestros dispositivos electrónicos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en los Estados Unidos.
El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.
Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.
Soporte sin igual
Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.
Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.