Microrredes

Microrredes comerciales, de campus y de comunidad

Los sistemas de microrred powerMAX de SEL mantienen encendidas las luces, aíslan las fuentes de generación en el sitio a la perfección y las vuelven a conectar al sistema eléctrico masivo en caso de ser necesario. Son soluciones eficientes, confiables y seguras para garantizar un suministro de entrega ininterrumpido a sus instalaciones y clientes.

Nuestros sistemas de microrredes de escala comercial son ideales para aplicaciones tales como universidades, centros de datos, instalaciones de investigación, hospitales, propiedades comerciales grandes y áreas de servicio de las empresas suministradoras de energía en las que se pueden crear microrredes en torno a recursos de energía distribuidos (DER).

Principales beneficios:

  • Un suministro de energía resiliente. Aísle sin inconvenientes y opere de forma independiente cuando se avería la red de energía masiva.
  • Eficiencia energética. Integre y controle la generación de energía renovable. Optimice su microrred en relación con las emisiones y costos.
  • Administración del almacenamiento de energía. Maximice el uso de energía renovable y reduzca las cargas durante el horario pico.

Fiabilidad verificada

La empresa SEL es propietaria y administradora de la instalación de pruebas de simulación de hardware en el lazo (HIL) de controladores para alquilar más grande de América del Norte. Esta instalación contiene una gran cantidad de bastidores de simuladores digitales en tiempo real (SDTR) que se usan de manera exclusiva para realizar pruebas de sistemas de protección y control de SEL en condiciones realistas.

Todos los sistemas de control de microrredes comerciales powerMAX incluyen una prueba de aceptación de fábrica (FAT) realizada en nuestros laboratorios de pruebas; y usted está invitado a participar. Además de observar y verificar la funcionalidad plena del sistema, usted puede solicitar escenarios de prueba, hacer preguntas y trabajar directamente con nuestros ingenieros para entender completamente su operación.

Las evaluaciones de terceros independientes, y el desempeño en instalaciones de todo el mundo, verifican que los sistemas de microrredes powerMAX de SEL son los más avanzados y confiables del mundo.

La protección adaptable garantiza un funcionamiento seguro

Integrar los DER y las topologías novedosas es aún más desafiante en las microrredes que en los sistemas de distribución convencionales. Los DER de las microrredes pueden modificar las corrientes de falla, cambiar las rutas de flujo de las corrientes de falla, generar flujos de potencia bidireccionales y afectar las operaciones de los dispositivos de protección.

Los controles de microrred powerMAX abordan estos desafíos a la perfección con esquemas de protección adaptables que cambian los ajustes de los relés en respuesta al estado y a las necesidades del sistema, para garantizar que el personal y los equipos estén siempre protegidos, independientemente de la configuración de la red.

Los sistemas de separación automáticos de los controles de microrredes powerMAX simplifican la conexión entre sus fuentes de generación y la red de la empresa suministradora de energía.

Las funciones prediseñadas permiten que nuestros relés y controladores detecten una macrorred inestable o con fallas y aíslen, de forma proactiva, el sistema de potencia de microrred para evitar apagones, incluso cuando ocurren eventos muy de cerca en el tiempo. Estos sistemas identifican y aíslan condiciones peligrosas de circuito abierto, cortocircuito y retorno, lo que permite lograr una transición impecable a un modo de funcionamiento en isla.

Características clave de los controles de microrredes de SEL.

  • Cumplimiento de protección del voltaje y la frecuencia conforme a IEEE 1547.
  • Integración con relés de protección.
  • Interfaces automáticas del generador y el inversor.
  • Métodos de control de punto de acoplamiento común (PCC) que permiten la transición impecable al modo de isla y la resincronización automática.
  • Controles de despacho.
  • Respuesta a la demanda.
  • Redes definidas por software (SDN) para la mejor seguridad de rede de tecnología operativa de su clase.

Nuestro soporte

Calidad y seguridad en las que usted puede confiar

Todos nuestros dispositivos electrónicos están diseñados, puestos a prueba y fabricados en instalaciones de propiedad de SEL y operadas por la empresa en los Estados Unidos.

El equipo de servicios de ingeniería de SEL se adhiere a rigurosos procedimientos de ingeniería en cuanto al diseño, el desarrollo, las pruebas y la puesta en marcha de sistemas de energía eléctrica. En cada oportunidad, identificamos, monitoreamos y mejoramos las mejores prácticas para garantizar su satisfacción.

Ejercemos una administración segura de la cadena de suministro, lo que incluye cadenas de custodia verificadas, abastecimiento responsable y mantenimiento de cantidades de piezas esenciales en existencia. Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de las normas ISO 9001.

Soporte sin igual

Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.

Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Un representante de SEL se comunicará directamente con usted para hacer un seguimiento. Con gusto responderemos todas sus preguntas y lo ayudaremos a encontrar la mejor solución para sus necesidades.