Schweitzer Engineering Laboratories
Newsroom
24 abr 2024
Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL
Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), líder mundial en soluciones de protección, automatización y control de sistemas de potencia, presentó el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales TWFL, un dispositivo autónomo que proporciona localización de fallas precisa, monitoreo de línea y registro de eventos de alta resolución. El dispositivo utiliza métodos por onda viajera y basados en impedancia para localizar fallas con precisión dentro del alcance de una torre. La combinación de estos métodos brinda una precisión de localización de fallas y una confiabilidad inigualables para diversas condiciones de operación y tipos de fallas. Como el relé de línea de velocidad ultraalta SEL-T401L, el SEL-TWFL incluye una funcionalidad de monitoreo de línea que localiza la actividad temprana de onda viajera para abordar los posibles problemas de línea. Además, el SEL-TWFL puede monitorear dos líneas desde una sola subestación y es adecuado para aplicaciones radiales y de dos y tres terminales. El dispositivo funciona con líneas con compensación de serie, líneas aéreas, líneas de cables subterráneos y líneas de transmisión híbridas. Para los métodos de localización de fallas con varios extremos, los dispositivos SEL-TWFL intercambian datos a través de un canal de comunicaciones o mediante protocolos de comunicaciones sobre una red SCADA. El SEL-TWFL informa de las ubicaciones de fallas localmente o en una ubicación centralizada utilizando una computadora cliente.Con su capacidad de frecuencia de muestreo ultraalta, el SEL-TWFL recopila datos de hasta seis corrientes y seis voltajes por hasta 1.2 segundos a una tasa de muestreo de 1 MHz con 18 bits de resolución. Estos datos ofrecen una comprensión mejorada de los transitorios de alta frecuencia del sistema de potencia provocados por fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles.El SEL-TWFL se basa en 40 años de innovación y experiencia de campo de SEL en la localización de fallas en sistemas de potencia de todo el mundo. Este dispositivo se une a una larga línea de tecnología de localización de fallas, desde los primeros productos SEL, como el SEL-21, el SEL-LFL y el SEL-321, hasta productos actualmente disponibles, como el SEL-421, el SEL-411L, el SEL-T400L y el SEL-T401L. Como guiño a los dispositivos originales de esta familia de productos, el SEL-TWFL luce una placa frontal plateada como las utilizadas en el SEL-21 y el SEL-LFL.“Estamos entusiasmados con el lanzamiento de SEL-TWFL”, afirma Dave Whitehead, director ejecutivo. “Con esta tecnología, los clientes pueden reducir el tiempo y el esfuerzo dedicados a la localización de fallas, aumentar su conocimiento de los eventos que ocurren en diversos tipos de línea y beneficiarse del monitoreo de línea”. El SEL-TWFL ya está disponible para pedidos. Visite el sitio web de SEL para obtener más información: selinc.com/products/twfl