Schweitzer Engineering Laboratories

Newsroom

21 jun 2022

Modernización de protección y control de motor usando el SEL-710

Una fábrica de químicos contacta a SEL para modernización de protección y control de un motor síncrono de 3000 HP 4160 VCA 3 fases 60 Hz

Motor síncrono de 3000 HP con voltaje de operación de 4,160 Vca trifásico de 60Hz con protección electromecánica, el cual no presentaba medición de corriente lo que ocasionaba problemas frecuentes en el control que consistía en un sistema de cables eléctricos que por las condiciones agresivas del ambiente de operación redujeron su vida útil. Adicional a esto, presentaba problemas de fallas continuas para el arranque, la energización del contactor de campo y encontrar la falla se complicada porque el sistema actual no contaba con un registro que permitiera analizar el evento que ocasiono la interrupción o paro del motor.

Figura 1: Diagrama de control del motor síncrono

Figura 2: Parte frontal del control del motor síncrono, solamente cuenta con medición analógica de una sola fase para corrientes y voltajes, y una lampara de señalización cuando el campo se energiza.

SEL reemplazó la protección electromecánica por un relé digital SEL-710 que monitorea corrientes de arranque, mediciones de corriente, tiempo de aceleración del motor, tiempo en que el motor alcanza su velocidad síncrona así como la energización del campo para operar como motor síncrono.

Adicionalmente se monitorea la temperatura del estator, del rotor, desbalances de corrientes y medición de la frecuencia, voltajes y se mantienen un historial de los tiempos de cada arranque del motor. También, se redujo el cable de control de tal manera que la lógica de operación este contenida en el relé que se encuentra protegido para ambientes altamente corrosivos evitando fallas por daño a cableado.

Figura 3: Diagrama de control después de la modernización

Figura 4: Parte frontal de la modernización

Figura 5: Oscilografía de arranque

Visita la página del producto SEL-710 para más información.

Volver a Noticias 
Artículos destacados

Comunicado de prensa

SEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristas

Noticias técnicas

Presentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL

Noticias técnicas

Presentamos el relé diferencial de corriente de línea SEL-787L

  • Novedad en FLISR: Configuración automática con datos del SIG
  • El nuevo switch Ethernet amplía las funciones de su antecesor

Contacto

Mercadotecnia

(+52) 559 171 8900mercadotecnia@selinc.com
Seguir