html{display:none} SEL-751 Реле защиты фидера | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-751

      Реле защиты фидера

      Реле SEL-751 — решение, предназначенное для защиты фидеров промышленных и энергетических предприятий, предлагающее поддержку стандартных/низковольтных аналоговых входов тока и напряжения (LEA), гибкую конфигурацию ввода/вывода, простой монтаж и быструю настройку.

      SEL-751 обеспечивает комплексную защиту радиальных и замкнутых распределительных сетей. Среди функций реле дуговая защита, локализация повреждений, обнаружение высокоимпедансных повреждений, обнаружение поврежденных проводов, анализ событий и другие. Реле возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850 Edition 2 (МЭК 61850 редакция 2), IEC 60870-5-103, протокол параллельного резервирования (PRP) IEC 62439, EtherNet/IP, протокол точного времени IEEE 1588 (PTP), Modbus, DNP3 и другим.

      Цены от

      1 310 долл. США

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Реле защиты фидера — комплексная защита радиальных и кольцевых распределительных сетей, включая МТЗ, направленную токовую защиту, автоматическое повторное включение (АПВ), защиту от повышения/понижения напряжения, функцию блокировки от токов второй и пятой гармоник, опциональные аналоговые входы напряжения малой мощности (LEA), термоэлемент для защиты кабелей и линий согласно IEC, функцию обнаружения изолированного режима и другие.

      Входы датчиков напряжения LEA—SEL-751 применяется в средне- и низковольтных установках, где используются маломощные датчики тока/напряжения. Датчики LEA для измерения первичных напряжений и токов приобретают все большую популярность благодаря превосходной линейности и широкому динамическому диапазону, небольшим размерам и весу, а также повышенной безопасности персонала. Плата входов тока/напряжения LEA поддерживает три канала тока, которые представляют собой токовые входы катушек Роговского или низковольтные входы, три входа датчика напряжения LEA и один вход нейтрали 200 мА. Для каналов тока и напряжения LEA используется входной разъем RJ45, для канала 200 мА нейтрали — клеммная колодка.

      Ввод нейтрали для чувствительной защиты — функция контроля направленности обеспечивает защиту высокоимпедансных систем (с заземлением, без заземления и с дугогасительной катушкой в цепи заземления) в реле с опциональным трансформатором тока на 200 мА, присоединенным к нейтральному проводу. Кроме того, этот опциональный трансформатор тока нейтрали на 200 мА используется для ненаправленной чувствительной защиты от КЗ на землю (SEF).

      Дуговая защита — Повысьте безопасность персонала с помощью опции обнаружения вспышки электрической дуги. Реле SEL-751 предлагает совместное использование обнаружения света дуговой вспышки и высокоскоростного срабатывания МТЗ для дуговой защиты. Эта комбинация обеспечивает идеальное решение по скорости и безопасности.

      Обнаружение высокоимпедансных замыканий — Технология Arc Sense (AST) позволяет обнаруживать падения проводника на поверхность с низкой электропроводностью. Алгоритмы AST определяют дугу, появляющуюся в результате высокоимпедансных замыканий, и выдают предупредительный сигнал или отключают выключатель. Эта технология позволяет достичь более высокого уровня защиты, чем тот, который предлагают современные методы защиты фидеров.

      Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-751 работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-751 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

      Автоматизация и управление — Применение SEL-751 для фидеров обеспечивает комплексную защиту, автоматизацию и управление в одном устройстве.

      Анализ событий—Проведение анализа после события будет более эффективным при наличии подробного отчета о событий, регистрируемого SEL-751. Чтобы найти основную причину, можно объединить осциллографическую и цифровую информацию. Добавление синхронизированного со спутником источника времени, такого как спутниковые синхронизированные часы SEL-2401, SEL-2407 или SEL-2488, позволяет легко согласовать информацию о событиях от нескольких устройств.

      Контроль ситуации — Повышайте уровень осведомленности о ситуации и эффективности использования оборудования с помощью измерений синхрофазоров IEEE C37.118.

      Определение местоположения короткого замыкания—Быстрее находите местоположения коротких замыканий и быстреее восстанавливайте электроснабжение с помощью алгоритмов определения местоположения коротких замыканий. Передавайте информацию о местоположении короткого замыкания в центр управления с помощью последовательного или Ethernet протокола связи или протокола SCADA.

      Особенности

        1. 1

          Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов

        2. 2

          Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле.

        3. 3

          Программируемые трехцветные светодиодные индикаторы на передней панели.

        4. 4

          Настраиваемые кнопки и маркировка

        5. 5

          Набор маркировок, определяемых пользователем.

        6. 6

          Два программируемых трехцветных светодиодных индикатора для каждой кнопки.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          5” дисплей с разрешением 800 × 480 и навигация через емкостный сенсорный экран

        2. 2

          Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.

        3. 3

          Кнопка Home позволяет легко вернуться на начальный экран по умолчанию.

        4. 4

          Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз и работе элементов

        5. 5

          Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Варианты питания: 110-250 В пост. тока / 110-240 В перем. тока или 24–48 В пост. тока

        2. 2

          Широкий выбор протоколов связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления

        3. 3

          Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга

        4. 4

          Дополнительный оптоволоконный последовательный порт обеспечивает быстрый и легкий доступ технического персонала

        5. 5

          Слоты для карт включают позиции для дополнительного ввода-вывода, карты обнаружения дуги или карты Vsync/Vbat

        6. 6

          Фазный ток и дополнительные входы фазного напряжения находятся на одной плате, освобождая место для дополнительных опций платы ввода/вывода SELect

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Варианты питания: 110-250 В пост. тока / 110-240 В перем. тока или 24–48 В пост. тока

        2. 2

          Широкий выбор протоколов связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления

        3. 3

          Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга

        4. 4

          Дополнительный оптоволоконный последовательный порт обеспечивает быстрый и легкий доступ технического персонала

        5. 5

          Слоты для карт включают позиции для дополнительного ввода-вывода, карты обнаружения дуги или карты Vsync/Vbat

        6. 6

          Входы маломощных аналоговых датчиков тока и напряжения (соответствуют стандартам IEC 61869-10,-11)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Экраны и контроль ячеек

          Реле предлагает набор готовых мнемосхем. Кроме этого с помощью программного обеспечения acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 и acSELerator QuickSet® SEL-5030 можно создать до 5 собственных мнемосхем. С их помощью можно управлять 1 выключателем, 8 двухпозиционными разъединителями и 2 трехпозиционными разъединителями, а также просматривать аналоговые и цифровые данные на контекстном экране.

          Для управления выключателем или разъединителем достаточно прикоснуться к иконке экрана ячейки на главном экране и выбрать соответствующий выключатель или разъединитель.

        1
        1. 1

          Аутентификация

          Введите свой пароль уровня 2 и нажмите Submit (Отправить). Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли, искать внутренние биты реле (Relay Word bit) и вводить уставки.

        1
        1. 1

          Breaker Control (Управление выключателем)

          Нажмите Trip (Отключение) или Close (Включение) для управления выключателем. Когда вам будет предложено подтвердить действие до завершения операции, выберите Yes (Да) или No (Нет).

        1
        1. 1

          Основные данные измерений

          Просматривайте активную, реактивную и полную мощность каждой фазы в системе и отслеживайте информацию о коэффициенте мощности, чтобы определить, опережает ли фазовый ток фазное напряжение или отстает от него. 

        1
        1. 1

          Векторные диаграммы

          Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии. Анализ векторных диаграмм позволяет определить состояния энергосистемы.

        1
        1. 1

          Измерение энергии

          Отображение активных, реактивных и полных величин измерения энергии, импортируемых и экспортируемых вашей системой. Вы можете сбросить значения энергии через дисплей и записать время и дату сброса. Независимо от того, является ли система чистым производителем или потребителем энергии, измерения точно показывают характеристики потока энергии в энергосистеме.

        1
        1. 1

          Регистратор последовательных событий

          Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных событий (SER) во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от истинности или ложности значения Relay Word.

        1

      Подробности

      Комплексная защита фидера
      Элементы защит по току, напряжению, направлению мощности, а также элементы защиты по частоте и УРОВ для однофазных и трехфазных выключателей обеспечивают максимальную гибкость. Функция блокировки от токов второй и пятой гармоник улучшает защиту сети в условиях броска намагничивающего тока, вызванного подачей питания в сеть или восстановлением подачи напряжения в результате включения после секционирования.

      Контроль направленности (опционально)
      Токовые защиты с элементом направленности позволяют оптимизировать защиту кольцевых и радиальных сетей, и оборудования. Логика выбора наилучшего элемента направленной защиты от замыкания на землю оптимизирует работу элемента направленности и устраняет необходимость многих соответствующих настроек. Также элемент направленности применяется в высокоимпедансных системах (с заземлением, без заземления и с дугогасительной катушкой в цепи заземления) в реле с опциональным входом тока нейтрали на 200 мА, который также можно использовать для ненаправленной защиты SEF.

      Опциональные функции защиты
      SEL-751 с опциональными входами напряжения и опцией обнаружения дугового разряда позволяет выполнять проверку синхронизма, отслеживание состояния подстанционной аккумуляторной батареи постоянного тока и обнаружение дугового разряда. SEL-751 поддерживает опциональную карту, которая включает в себя Vsync/Vbat с 7 цифровыми входами или 4 входами для датчиков вспышки дугового разряда. Карта входов тока и напряжения LEA поддерживает входы напряжения датчиков и входов катушек Роговского или маломощных трансформаторов тока при установке в небольших корпусах.

      Обнаружение начальных повреждений
      Реле позволяет выявлять потенциальные повреждения кабелей и, таким образом, продлить срок службы оборудования и минимизировать непредвиденные простои. SEL-751 отслеживает самозатухающие перегрузки по току в ходе половины цикла, указывающие на повреждение кабеля.

      Элемент отстройки от бросков тока при подаче напряжения на «холодную» нагрузку
      Броски тока при подаче напряжения на «холодную» нагрузку — это явление, которое происходит, когда цепь распределительной сети снова включается после продолжительного перерыва подачи электроэнергии через эту цепь. Они могут привести к тому, что уровни тока значительно превысят нормальные уровни пиковой нагрузки. Это избыточное потребление тока может быть ложно идентифицировано реле как состояние перегрузки по току. Элемент отстройки от бросков тока при подаче напряжения на «холодную» нагрузку идентифицирует возможные броски тока при подаче напряжения на «холодную» нагрузку после перерыва подачи электроэнергии в соответствии с настройками распределительной линии.

      Термоэлемент
      Защита кабеля и изоляции кабеля от термических повреждений с помощью термоэлемента 49 IEC линии/кабеля.

      Дополнительный векторный сдвиг
      Эта функция обнаруживает секционирование, выявляя сдвиг угла вектора напряжения, возникающий при падении суммарной генерируемой мощности, и предотвращает повреждение местного генерирующего оборудования.

      Обнаружение обрыва проводов
      SEL-751 имеет функцию обнаружения и отключения при обрыве проводов. SEL-751 обеспечивает надежное решение защиты при обрыве проводов, переходящем в высокоимпедансное замыкание , благодаря функции обнаружения обрыва фазы и опциональной функции обнаружения поврежденных проводов.

      Обнаружение высокоимпедансных замыканий (опционально)
      Для обнаружения высокоимпедансных замыканий, к которым обычно приводит падение на землю проводника, используйте модель SEL-751 с технологией AST. Реле подаст сигнал или отключит повреждение с малыми токами замыкания, которые сложно обнаружить при помощи обычных токовых защит.

      Опциональный сенсорный дисплей
      Простой в использовании сенсорный интерфейс обеспечивает однострочный имитационный дисплей для управления и контроля ячейки. Просмотр измеренных величин, векторных диаграмм, настроек реле, итоговых событий, конечных состояний, данных регистратора последовательных событий (SER) и т. п. Обширные испытания показывают, что прочный емкостный сенсорный дисплей соответствует и даже превосходит отраслевые стандарты, в соответствии с требования качества и надежности SEL.

      Простота организации связи
      Можно использовать связь по Ethernet или последовательную передачу данных по нескольким протоколам, среди которых IEC 60870-5-103, Mirrored Bits, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP и IEC 61850. В зависимости от конфигурации можно также выбрать Modbus TCP, Modbus с последовательным сетевым соединением, DNP3 LAN/WAN или DNP3 для последовательного интерфейса. При конфигурации с двумя портами Ethernet реле также поддерживает протокол PRP IEC 62439 и быстрое переключение для восстановления при отказе.

      Протокол связи IEC 61850, ред. 2
      Объединение технологий IEC 61850, сети Ethernet и SEL-751 позволяет максимально ускорить работу автоматизированной системы управления подстанцией. Оптимизация конфигурации реле, отвечающих стандарту IEC 61850, с помощью ПО acSELerator Architect SEL-5032. Функция аутентифицикации с помощью пароля и функция лимитирования времени сеанса связи повышает безопасность . Передача файлов журналов событий (в форматах COMTRADE и CEV), а также файлов с идентификаторами CID, настройками и отчетами.

      Тестовый режим IEC 61850
      Тестовый режим IEC 61850 предназначен для тестирования компонентов системы на подстанциях под напряжением без риска срабатывания управляющих выходных контактов.

      Веб-сервер
      Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о работе реле или просматривать информацию об измерениях и состоянии реле удаленно. Это устраняет необходимость в поездках к месту установки реле и экономит время и деньги.

      Удобная загрузка встроенного программного обеспечения
      Загрузка встроенного программного обеспечения реле через порт Ethernet упрощает техническое обслуживание. Эта функциональность также позволяет одновременно обновлять все реле сети.

      Протокол сетевого времени (SNTP)
      Возможность получать сигнал времени через существующие сети Ethernet позволяет упростить монтаж и наладку. SNTP является хорошим резервным вариантом для более точной синхронизации времени IRIG-B. Точность до 5 мс идеальна для базовой синхронизации времени на всей подстанции.

      Встроенные синхрофазоры IEEE C37.118
      Мониторинг распределительной сети для обнаружения потенциальных каскадных аварий, до того как они произойдут. Синхрофазоры IEEE C37.118, с частотой до 60 сообщений в секунду, предоставляют доступ к значениям параметров системы для осуществления широкомасштабного мониторинга и контроля. Стандарт IEEE C37.118 упрощает связь и координацию данных между узлами измерений - синхрофазорами.

      Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
      Математические и логические уравнения с аналоговыми и цифровыми значениями обеспечивают возможность адаптации реле под конкретные технические задачи. Система управления адаптируется на базе доаварийного режима. Реле обеспечивает масштабирование аналоговых величин и самоудержание мгновенных входных величин для передачи в SCADA.

      Повышенная безопасность на фидерах с большой нагрузкой
      Используйте отстройку от токов нагрузки фазной максимальной токовой защиты, для уверенной работы независимо от величины нагрузки.

      Простая установка
      SEL-751 легко устанавливается в существующие шкафы, используя имеющиеся комплекты для монтажа и не требует дополнительных операций по резке и сверлению.

      Различный дизайн
      Выбирайте из множества опций конфигурации с небольшим форм-фактором и вставными платами расширения.

      Надежная конструкция
      Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле SEL-751 устойчиво к вибрации, броскам тока, импульсным помехам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Кроме того, реле SEL-751 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

      • Элементы направленных токовых защит
      • Доступны варианты кнопок на модели с двухстрочным дисплеем
      • Чувствительная защита от замыкания на землю
        Измерительный трансформатор тока на 200 мА, опционально устанавливаемый в нейтрали, поддерживает функцию ненаправленной защиты SEF; при этом опциональная микропрограмма направленной защиты обеспечивает чувствительную направленную защиту от замыкания на землю в низкоимпедансных заземленных и незаземленных системах, а также в высокоимпедансных заземленных системах и в системах с дугогасительной катушкой в цепи заземления.
      • Обнаружение высокоимпедансных замыканий при помощи технологии AST
      • Гибкие возможности ввода/вывода и управления и интеграции
        Конфигурируемые входы/выходы для контроля и управления. Базовый набор включает три цифровых выхода и два цифровых входа. Имеется три слота для установки следующих опциональных плат:
        • Четыре входа тока и входы трехфазного напряжения (выбор 4ACI/3AVI)
        • Входы датчика напряжения LEA, входы катушек Роговского/маломощных трансформаторов и стандартный чувствительный вход нейтрали 200 мА
        • Два входа переменного напряжения (300 В VS или 8 В LEA VS и Vbat) и четыре входа датчика дугового разряда (AFDI)
        • Два входа переменного напряжения (300 В VS или 8 В LEA VS и Vbat) и четыре входа датчиков AFDI
        • Восемь входов от датчиков AFDI
        • 4 токовых входа и 3 входа фазного напряжения LEA (8 В (среднеквадратичное значение)) для LEA-датчиков напряжения
        • 14 цифровых входов (DI)
        • Четыре цифровых входа (DI) и четыре цифровых выхода (DO)
        • Четыре цифровых входа и четыре цифровых быстродействующих выхода, с высокой отключающей способностью.
        • Четыре цифровых входа (DI) и один цифровой выход с НЗ контактом (Form-B), 2 цифровых выхода с перекидным контактом (Form-C)
        • Четыре цифровых выхода (DO), три цифровых входа (DI), один аналоговый выход (AO)
        • Четыре аналоговых ввода (AI) и четыре AO.
        • Восемь AI для значений параметра постоянного тока.
        • Восемь DI
        • Восемь DO
        • 10 вводов РДТ.
      • Встроенные средства связи
        SEL-751 предлагает множество вариантов подключения и протоколов. Разнообразные варианты связи предоставляют возможность быстрой интеграции в новые и существующие сети.
        • Средства связи
          • Ethernet 10/100BASE-T
          • Ethernet 100BASE-FX
          • Один или два порта Ethernet
          • Последовательный EIA-232
          • Последовательный EIA-485
          • Волоконно-оптические многомодовые последовательные ST
        • Протоколы связи
          • Технология связи Mirrored Bits
          • IEC 61850, ред. 2
          • IEC 60870-5-103
          • IEC 62439 PRP для моделей с двумя портами Ethernet
          • Локальная/глобальная сеть DNP3
          • Последовательный DNP3
          • Modbus TCP
          • Modbus RTU
          • Telnet
          • FTP
          • EtherNet/IP
          • IEEE 1588 PTP
          • Синхрофазоры IEEE C37.118
          • Простой протокол сетевого времени (SNTP)
      • Языки
        При заказе можно указать требуемый язык интерфейса (английский или испанский).
      • Комплекты для модернизации
        Существующую защиту фидера можно заменить на SEL‑751 при помощи соответствующего монтажного комплекта. Данные комплекты включают все необходимое для замены большинства существующих реле фидера на SEL-751. Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа: SEL Mounting Selector.
      • Конформное покрытие
        Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага.
      • Монтажные втулки размерами 45 и 90 мм предлагаются для наружного монтажа устройства.
        Лист инструкции по наружному горизонтальному монтажу (на английском языке)
        Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа: SEL Mounting Selector.

      Минимальная версия ПО

      Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      Видео

      Как использовать цветной сенсорный экран модели SEL-751

      How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

      Снижение опасного фактора - электрической дуги

      Video Playlists

      How to Set SEL-751 Video Series

      • How to Set SEL-751—Part 1: Communications
      • How to Set SEL-751—Part 2: Overcurrent and Time-Overcurrent Protection
      • How to Set SEL-751—Part 3: Event Analysis

      Последние версии встроенной программы

      Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

      Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
      SEL-751 R402-V0 SEL-751-R402-V0-Z102100-D20241231 04.03.25 ~3250640001
      SEL-751 R401-V3 SEL-751-R401-V3-Z101100-D20241231 04.03.25 ~3250640001
      SEL-751 R400-V5 SEL-751-R400-V5-Z100100-D20241231 04.03.25 ~3250640001
      SEL-751 R302-V7 SEL-751-R302-V7-Z010005-D20250214 27.03.25 ~3250860001

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

      Минимальная версия ПО

      Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      Инструкции по эксплуатации