html{display:none} SEL-651R Dispositif de commande de disjoncteur à réenclenchement avancée | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-651R Dispositif de commande de disjoncteur à réenclenchement avancée

SEL-651R

Dispositif de commande de disjoncteur à réenclenchement avancée

Le SEL-651R offre des capacités de protection et de communication exceptionnelles pour la reconfiguration automatique du réseau, le déclenchement monophasé et triphasé ainsi que pour d'autres besoins en matière d'automatisation de la distribution. Le SEL-651R est la première commande de disjoncteur à réenclenchement à prendre en charge la norme IEEE 1547-2018 et la détection rapide d'îlotage pour les interconnexions de ressources énergétiques distribuées (RED). Il dispose également de capacités uniques pour détecter les conditions d'appel de courant avec un élément de blocage du second harmonique et les conducteurs tombés au sol grâce à la technologie Arc Sense (AST) en option. Ces capacités vous aident à maintenir la fiabilité du service pour un maximum de clients en cas de défaut.

Guides de modèle de conception

Compatibilité du disjoncteur à réenclenchement

Accessoires installés

Accessoires installés sur site

À partir de

8 310 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Minimisation des pannes client : réduire les incidences sur le système et le client grâce à un déclenchement et un réenclenchement monophasé et triphasé. Vous pouvez améliorer la fiabilité en continuant à offrir un service aux clients qui n'utilisent pas la phase défectueuse de la ligne d'alimentation. Utilisez les éléments de la fenêtre de fréquence pour qualifier la santé de la source (y compris les RED/sources de production distribuée) avant de fermer le disjoncteur à réenclenchement pour restaurer l'alimentation.

Schémas de protection assistée par des communications : intégrez le SEL-651R soit dans un réseau Ethernet, soit dans un réseau de communications en série avec les protocoles standards DNP3 et Modbus ou le CEI 61850 en option. Vous pouvez utiliser les communications pour un accès d'ingénierie local et à distance, le SCADA, la protection et le contrôle en temps réel, la restauration de boucle, la détection d'îlotage, le blocage et les schémas de déclenchement rapide de barre omnibus. Le protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol) est aussi fourni de série sur les commandes de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R avec ports Ethernet double cuivre ou Ethernet double fibre. Le protocole PRP est un protocole de redondance basé sur Ethernet qui fournit un basculement de réseau sans interruption pour les systèmes tels que les postes électriques.

Détection de défaut à haute impédance : détectez les conducteurs tombés au sol et les défauts avec impédance élevée grâce à l'AST en option. Voyez également comme la détection de défaut à haute impédance peut accélérer la mise en œuvre de vos plans d'atténuation des incendies de forêt.

Protection distribuée d'alimentation : protégez à la fois le service public et le producteur d'électricité indépendant avec un dispositif à faible coût. Vous pouvez contrôler les interconnexions de RED avec la synchronisation et la protection IEEE 1547-2018 et la détection d'îlotage rapide innovante de SEL.

Détection de courant d'appel détectez l'état de mise sous tension d'un transformateur ou le démarrage d'un moteur, et bloquez le déclenchement lors de conditions d'appel de courant à l'aide d'un élément de blocage du second harmonique. L'élément de détection d'harmonique permet de bloquer les éléments de déclenchement sélectionnés jusqu'à diminution du courant d'appel.

Délestage :  utilisez des éléments de sous-fréquence et de sous-tension pour mettre en œuvre des schémas de délestage de charge de base. Pour les systèmes de délestage de charge plus avancés, tirez parti des éléments relatifs à la vitesse de variation de la fréquence afin d'effectuer un délestage pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Accélération de la protection de distribution combinez les composants du système de protection sans fil SEL (transmetteur de défaut SEL-FT50, répéteur de défaut SEL-RP50 et récepteur de défaut SEL-FR12) avec le SEL-651R pour une protection plus intelligente. Les émetteurs SEL-FT50, situés sur les lignes dotées de dérivations, les lignes latérales, et la ligne principale, communiqueront sans fil la localisation de défaut au SEL-651R en 6 ms. Cela permet à la fois un déclenchement rapide pour les défauts de ligne principale et le recours à des schémas d'épargne de fusible et de fusion de fusible sur la même ligne d'alimentation.

Communications Ethernet sécurisées : utilisez Media Access Control Security (MACsec) pour améliorer la cybersécurité existante du SEL-651R et réduire les frais d'exploitation et de maintenance. MACsec sécurise le trafic Ethernet (sauf CEI 61850 GOOSE et PRP) entre un SEL-651R et une passerelle de sécurité SEL-3622 ou des routeurs/radios Key Server compatibles MACsec, fournissant des communications confidentielles et préservant l'intégrité des messages entre les dispositifs. La gestion des clés est automatisée par l'intermédiaire de MACsec Key Agreement (MKA) afin de simplifier la mise en service et d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Caractéristiques

    1. 1

      64 variables SELogic remplacent les interrupteurs de panneau conventionnel par 32 points de commande de verrouillage, 16 points de commande locale et 32 points de commande à distance.

    2. 2

      Six entrées de tension standard avec options TP et LEA (analogiques basse énergie) pour des mesures sur les deux côtés du disjoncteur à réenclenchement.

    3. 3

      Les protocoles à sessions multiples standard Modbus, TCP et DNP3, ainsi que la norme CEI 61850, en option, s'intègrent facilement aux systèmes existants.

    4. 4

      Les ports Ethernet double cuivre standard ou les ports Ethernet à double fibre en option permettent la communication entre les dispositifs et assurent la redondance. Un port Ethernet monofibre est également disponible en option. 

    5. 5

      Deux ports EIA-232 standard, un port EIA-485 et un port USB fournissent plusieurs options de communications.

    6. 6

      Les commandes de navigation simplifient l'accès aux informations.

    7. 7

      Voyants à DEL tricolores programmables par logiciel en option, permettant une meilleure indication d'état.

    8. 8

      Boutons-poussoirs de commande programmables et étiquettes configurables pour faciliter l'utilisation.

    9. 9

      Le port série avant EIA-232 fournit un accès local.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Enceinte à une porte en acier laminé à froid en standard ou enceinte à une porte en acier inoxydable de type 304 peinte en option

    2. 2

      Support de montage sur poteau

    3. 3

      Verrouillage à trois points

    4. 4

      Porte-documents

    5. 5

      Espace pour les accessoires

    6. 6

      Prise de courant auxiliaire

    7. 7

      Emplacement de la batterie

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Enceinte double porte en acier laminé à froid de série ou enceinte double porte en acier inoxydable de type 304 peinte en option

    2. 2

      Support de montage sur poteau

    3. 3

      Verrouillage à trois points

    4. 4

      Porte-documents

    5. 5

      Espace pour les accessoires

    6. 6

      Prise de courant auxiliaire

    7. 7

      Batterie

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7

Détails

Interface de câble de commande
Il existe un grand choix d'interfaces de commande pour les disjoncteurs à réenclenchement : ABB, Eaton (Cooper), G&W, Hawker-Siddeley, Siemens et Tavrida. Reportez-vous à l'onglet de compatibilité de disjoncteur à réenclenchement pour en savoir plus sur les modèles de disjoncteur à réenclenchement pris en charge.

Enceinte
Choisissez les versions en acier inoxydable peint de nos enceintes pour obtenir une résistance supérieure à la corrosion, particulièrement dans les endroits exposés au sel ou à d'autres produits chimiques corrosifs. 

Entrées de tension analogique à faible énergie (LEA, Low Energy Analog)
Réduisez les coûts et économisez de l'espace au moyen des entrées de tension analogique à faible énergie. Vous pouvez utiliser ces entrées pour trois des six canaux d'entrée de tension ou pour tous les six. Le SEL-651R prend en charge un grand nombre de disjoncteurs à réenclenchement prisés comportant des capteurs qui sont installés directement dans leurs traversées (évitant de suspendre et de raccorder des transformateurs de potentiel afin de mesurer les tensions de ligne).

Détection de défaut de haute impédance
À l'aide de la technologie Arc Sense, détectez un plus grand nombre de défauts de haute impédance par rapport à un dispositif de protection classique.

Entrées et sorties supplémentaires
Il est possible d'ajouter sept entrées et huit sorties. Les options sont les suivantes : sept entrées de 12 V avec cinq sorties de type A et deux sorties de type C, ou deux entrées de 125 V et cinq entrées de 12 V avec cinq sorties de type A et deux sorties de type C.

Ethernet
Les options de mise à niveau sont les suivantes : port Ethernet à fibre simple ou à double fibre redondante.

Norme CEI 61850
Intégrez facilement le SEL-651R à vos systèmes de communications selon la norme CEI 61850.

Bloc d'alimentation
Sélectionnez parmi un bloc d'alimentation de 230 V c.a., 125 V c.c. ou 48 V c.c. par rapport au bloc d'alimentation standard de 120 V c.a.

Batterie
Effectuez une mise à niveau avec la batterie à capacité étendue de 40 Ah, afin d'augmenter la durée de fonctionnement après une perte d'alimentation en courant alternatif.

Étiquettes configurables
Personnalisez le bouton-poussoir de commande ainsi que les voyants à DEL cibles afin de les faire correspondre à votre application et à votre flux de travail grâce à un ensemble d'étiquettes à insérer configurables par l'utilisateur.

Voyants à DEL tricolores
Programmez un bouton-poussoir de commande et des voyants cibles afin qu'ils s'allument en rouge, en orange ou en vert afin de répondre à vos préférences et aux besoins de votre application.

Accessoires
Sélectionnez n accessoire dans notre liste publiée ou contactez-nous pour nous faire part de vos besoins particuliers.

Version minimale de logiciel

Vidéos

Establishing MACsec Automatic Commissioning Mode

Establishing MACsec Manual Commissioning Mode

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-651R-0 R204 SEL-651R-R204-V0-Z007003-D20140207 15/03/2014 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-0 R115 SEL-651R-R115-V0-Z006003-D20140207 15/03/2014 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-1 R310 SEL-651R-1-R310-V0-Z006001-D20140207 15/03/2014 1140740001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-2 R502-V0 SEL-651R-R502-V0-Z102100-D20240618 28/06/2024 ~1241800001 or ~3241800001
Product also built in Purdue factory, serial number ~7241800001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.
SEL-651R-2 R413-V0 SEL-651R-2-R413-V0-Z013003-D20230130 14/02/2023 ~1230450001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

651R - Onglet logiciel

Configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.


Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles fournissent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d'évènement synchroWAVe SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.