同步向量提供整个电力系统的电气量实时测量。应用包括:广域控制、系统模型验证、确定稳定裕度、最大限度地发挥稳定系统负荷、孤岛检测、全系统故障录波和动态系统响应可视化。基本系统构建模块包括:GPS 卫星同步时钟、相量测量设备 (PMU)、相量数据集中器 (PDC)、通信设备和可视化软件。
为什么选择 SEL?
同步相量目前正被全球的公共事业企业用于系统模型验证,态势感知、稳定性分析、孤岛检测、干扰分析和广域测量和控制。SEL 提供多种解决方案,满足您的的 应用需求。无论您是使用单个装置还是一个完整系统,SEL 都可以帮助您设计、安装和调试系统。
PMU
格式 | 同步相量数据元素 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | IEEE C37.118 | IEEE C37.118 合规级别 | SEL Fast Message | 按次计费率 | CT 输入 | PT 输入 | 模拟量 | 数字量 |
SEL-2240 Axion— 模块化 PMU | 兼容 2011 | P 级和 M 级 | • | 1-60 mps | 64# | 64# | 64# | 30 |
SEL-311C、 SEL-351、 SEL-351A、 和 SEL-351S 保护系统 | • | 1 | • | 1-60 mps | 3 | 3 | 0 | 16 |
SEL-351RS Kestrel 单相自动开关控制 | • | 1 | 1-60 mps | 1 | 1 | 0 | 16 | |
SEL-487V、 SEL-421 和 SEL-451 保护、自动化和控制系统、 SEL-411L 先进线路差动保护、自动化和控制系统 | • | 1 | • | 1-60 mps | 6 | 6 | 16 | 64 |
SEL-487E变压器保护继电器 | • | 1 | • | 1-60 mps | 18 | 6 | 16 | 64 |
SEL-651R-2 重合闸控制 | • | 1 | 1-60 mps | 3 | 6 | 0 | 64 | |
SEL-751 馈线保护继电器 | • | 1 | 1-60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
SEL-751A 馈线保护继电器 | • | 01 | 1-10 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
SEL-700G 发电机保护继电器 | • | 1 | 1-60 mps | 6 | 6 | 4 | 16 | |
SEL-787 变压器保护继电器 | • | 01 | 1-10 mps | 6 | 3 | 4 | 16 | |
SEL-311A、 SEL-311B、 SEL-311L 和传统 SEL-351 继电器 | • | 1 mpm–1 mps | 3 | 3 | ||||
SEL-734 计费表 | 01 | • | 1-20 mps | 3 | 3 | |||
SEL-735 电能质量和计费表计 | 兼容 2011 | P 级 | • | 1-60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 |
SEL-2431 稳压器控件 | • | 1 | 1-60 mps | 1 | 2 | 0 | 8 |
1 符合 TVE 和频率范围 1 级标准
# 最多允许 64 个 CT、PT 或模拟输入。
IEEE C37.118-2011 定义 P 级和 M 级。IEEE C37.118-2005 定义性能类别 0 和 1。