html{display:none} 成功故事 | Schweitzer Engineering Laboratories

成功故事


Filter
类型
结果
(10)
powerMAX 防止 Motor Oil Hellas 炼油厂停电

欧洲最大炼油厂之一依靠 SEL powerMAX 电力管理和控制系统提供保护和广域控制,有效地减少了停电并最大程度关键设备流程正常运行时间。

SEL 保护继电器经受住 EF5 级龙卷风

2011 年,在 EF5 级龙卷风袭击密苏里州乔普林市后,帝国区电力公司与 SEL 建立合作关系,以快速重建其中一个变电站,并发现了一个经受住龙卷风考验的 SEL 保护继电器。

SEL 帮助越南国家电力公司削减变电站现代化成本

SEL 与一家当地集成商合作,帮助越南国家电力公司 (EVN) 实现 30 多个变电站的现代化,而成本仅为传统方法成本的一小部分,仅一个项目,就能为公用事业节省了 495,000 美元。

保护乌拉圭的 500 kV 系统

乌拉圭国家电力输送 (UTE) 与 SEL 合作,制定了一项维持重点城市电力的补救行动计划,以避免系统停电。

微电网系统确保 UCSD 设施始终有电

SEL 工程服务团队为全美顶尖的研究型大学—加州大学圣地亚哥分校创建了微电网控制解决方案,该解决方案的特性是采用了 SEL 的 powerMAX 电力管理和控制系统。

数据采集与监视控制系统助力德州公用事业电力系统

预算有限的小型市政公用事业企业实施了一套完整的 SEL 数据采集与监视控制系统,以提高其运行安全性和效率。

电力测量:水资源公用事业成功节省成本

FKAA 利用 SEL 仪表提供的数据实现了每年节省 600,000 美元的电力成本。

矿区弧光检测拯救生命和设备

啮齿动物引发的弧光事件印证了 SEL 为全球矿业公司采用的弧光缓解技术的价值。

越南国家电力公司利用 SEL 继电器在严酷应用环境下运行获得最大

越南国家电力公司 (EVN) 通过在变电站一次设备就地部署耐用的 SEL 继电器,降低了变电站的现代化成本,提高了系统可靠性。变电站机柜中的温度可达 85°C (185°F),令人酷热难耐,而湿度可达 95%。

钻井船解决电力挑战并节省大量资金

SEL 创建了一个可靠的电力管理系统,使得 Jasper Offshore 的浮动钻井船能够满负荷运转。