现在,网络安全对关键基础设施的保护而言,比以往任何时候都必不可少。预防攻击不仅需要知识、技术和技能,同时还需要有安全意识。
30 多年来,我们一直强调集成系统安全的重要性。当我们的第一款产品于 1984 年发布,我们就很有远见地设计了两级密码保护,以及报警触点和信号接入故障,这些设计当时在业内没有其他人采用。从那时起,我们已发表了众多描述威胁、攻击情况和实际解决方法的论文。
我们认为,每个人均需对安全性负责,我们可以采取许多简单、低成本的步骤来快速降低重要资产的风险。无论是遵从法规,保护电力系统资产,还是保护业务和信息技术网络,SEL 均能为您提供所需的关注安全性的预防解决方案。
SEL 网络安全解决方案提供对关键基础设施的分层保护,包括电力系统、交通运输、石油、天然气、石化和其他设施。我们定义和开发有效的解决方案,让您的系统尽可能安全可靠。
来自全球定位系统 (GPS) 中断、电磁脉冲 (EMP) 攻击、地磁感应电流 (GIC) 和地磁扰动 (GMD) 事件以及网络攻击的电力系统风险有时很夸张。了解有关这些风险的事实可以帮助您制定切实可行的实施方案,确保您的系统安全运行。本节介绍如何减轻这些风险和确定可用于保持您的电力系统安全运行的解决方案。
SEL 的认证安全专业人士可帮助您制定领先于网络威胁所需的主动和可持续的计划、政策和程序。我们的解决方案可以满足您的独特安全需求,甚至更容易满足和应对当今的监管标准,包括北美电力可靠性公司 (NERC) 关键基础设施保护 (CIP) 标准。
SEL 网络安全服务,帮助客户评估、支持和开发控制系统的安全构架。我们的服务支持 NERC CIP 标准以及其他安全标准和法规。SEL 人员具有变电站、控制系统多方面的经验,以及多个行业的安全认证。
网络安全不是通过单一部门、个人、产品或技术就可以实现。SEL 认为,一个有效的网络安全方案依赖于采用适当教育和培训建立安全意识的文化。以下提供用于在您的组织建立网络安全意识、开展教育和培训的信息和资源。
联系 SEL,与我们的一名专业工程师更深入细致地讨论您的网络安全问题和顾虑。同时通过我们的安全漏洞通知组了解最新的安全威胁,以帮助您作出明智的处理决定。
SEL 披露安全漏洞程序 [PDF - 英文]
使用这些海报,强调在您的办公室、变电站和控制中心保持良好安全习惯的重要性。SEL 设计这些海报以提供简短、可操作的信息,未来我们将增加其他海报,提供新讯息。挑选您最喜欢的图像和对您的公司最重要的讯息。