html{display:none} 数字化智能二次系统 | Schweitzer Engineering Laboratories

适用于数字化二次系统的强大解决方案

Digital Substations

通过选择两个SEL数字化二次系统决方案来实现您的变电站现代化,这些解决方案可以帮助您保护和控制变电站中的主要设备。

解决方案将高能信号源远离控制室,并减少了与保护继电器接线相关的铜缆成本。.将SEL保护继电器就地化是另一种实现这些好处的方法。  

SEL TiDL 技术—一个简单、快速、安全的解决方案

SEL TiDL 技术是一个创新的数字化智能二次系统解决方案,其设计考虑到了简易性。该技术不需要外部时间参考,可以保护网络安全,并且容易实现,不需要网络工程。 

在 TiDL 系统中,SEL-2240 Axion TiDL 节点紧靠变电站场中的主设备,作为就地模块将模拟量信号转化为确定的光纤通讯信号。 TiDL 的简单的点对点架构通过光纤电缆把数据传输到控制室内的一个启用 TiDL 的 SEL-400 系列继电器。  

SEL 的 基于 TiDL 的产品系列

2240 TiDL

SEL-2240 Axion(TiDL 节点)

421 TiDL

SEL-421 保护、自动化和控制系统—TiDL 选项

451 TiDL

SEL-451保护、自动化和单元控制系统-TiDL选项

487B TiDL

SEL-487B母线差动和断路器失灵继电器-TiDL选项

487E TiDL

SEL-487E 变压器保护继电器—TiDL 选项

Axion的同步采样功能提高了保护信号的精度,其模块化架构允许您选择模拟和数字输入模块的数量以匹配继电器应用。 

继电器的设置与 SEL-400 系列型号的继电器相同,保证了连续性和简易性。

由于 TiDL 采用点到点架构,所以其实现很简单,并且不需要网络工程。TiDL 保持相对时间。所以它的保护不依赖于外部时间参考。 

TiDL 技术把 SEL-400 系列继电器的高级保护与 Axion 的模块性和灵活性相结合,提供一个可扩展而且灵活的解决方案。实现一个采用 SEL TiDL 技术的。以获得一个简单、快速、安全的解决方案。

TiDL Diagram ZH

采用 TiDL 技术的高速分布式母线保护方案。

SEL SV 解决方案—结合了合并单元的保护与 IEC 61850-9-2 的灵活性

SEL SV 是世界上唯一结合保护与IEC61850-9-2灵活性的合并单元,提高了电力系统的可靠性。新的SEL-401保护、自动化和控制合并单元以及SEL-421保护、自动化和控制合并单元,将来自一次设备的模拟量信号数字化,并通过以太网络传送到控制室的继电器中。SEL合并单元具有集成的本地保护功能,当通讯丢失可起到保护作用。他们可以与支持 SV 的继电器(如 SEL-421 保护、自动化和控制系统)配对,或与其他符合 IEC 61850-9-2 的设备配对,使用户网络具有互操作性。 

SEL 的 基于 SV 的产品系列

401 Merging Unit

SEL-401 保护、自动化和控制合并单元

421 Merging Unit

SEL-421 保护、自动化和控制合并单元

421 TiDL

SEL-421 保护、自动化和控制系统

451 TiDL

SEL-451 保护、自动化、和单元控制系统

487B TiDL

SEL-487B 母线差动和断路器失灵保护继电器

487E TiDL

SEL-487E 变压器保护继电器

SEL SV 技术允许您使用工具,如软件定义的网络或 VLAN,创建坚固灵活、基于以太网的点对多点网络,满足您的应用需要。 您可以使用SEL-2740S 软件定义网络交换机 提供集中流量工程并提高以太网性能。该交换机充当透明精确时间协议(PTP)时钟,支持IEEE C37.238电源系统配置文件,确保终端设备的亚微秒时间同步。

digital sub image4 2018

就地化 SEL 继电器—提供最快的保护速度

世界各地的客户已经将 SEL 继电器放置在变电站场的室外机柜,以获得数字化智能二次系统解决方案的好处。这样做的可能的原因是,SEL 继电器天生可以在严酷的环境中稳定地运行,同时提供无可比拟的保护。继电器通过光纤电缆把数字数据(如数据采集与监视控制系统信息)传回到控制室。

要求信息

数字化智能二次系统宣传单

TiDL 宣传单