html{display:none} MOTORMAX 低压电机管理和保护系统 | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x

motorMAX 低压电机管理和保护系统

电机管理新气象

MotorMAX

motorMAX 是 SEL 用于低压电机控制中心 (MCC) 的智能电机控制系统。该可扩展系统包括保护继电器、管理网络交换机、实时自动化控制器 (RTAC)、精确时间源和本地和远程可视化与控制机器界面。

请求跟进

*必填项


  • 与 SEL powerMAX 电源管理和控制系统的无缝集成,使操作员能够通过单一人机界面 (HMI) 屏幕,管理工厂的动力系统,包括终端设备。
  • 无可编程逻辑控制器 (PLC)、相关线路、按钮控制或中间继电器减少互连电缆。
  • 弧电检测 (AFD) 通过降低入射能提高安全性。所有传入断路器在 MCC 任何位置发生弧电事件后的 16 毫秒内跳闸。
  • SEL-849 电机管理继电器和 SEL-751A 馈线保护继电器提供比传统 MCC 组件更多的数据,从而更好地监视终端设备的运行。
  • 通过使用 SEL 组件,系统可以实现更高的安全完整性等级 (SIL) 评分。
  • 示波法和事件顺序记录 (SOE) 记录启用在线诊断分析。
  • 配送方式减少了时间和安装、启动和维护成本。

架构

MotorMAX — 系统视图

视频

motorMAX电闪光保护