html{display:none} 食品和饮料 | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:19
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:19
 
1x

食品和饮料

驱动节能的解决方案

食品和饮料

全球的食品和饮料公司均选择了 SEL 来自动操作、监控、控制、计量和保护他们的关键电力系统,确保他们的生产流程达到产品质量和安全的最高标准。这些流程通常在极端的条件下进行操作,要求在 SEL 产品中能够找到的性能和可靠性。我们工业计算解决方案的设计没有移动件并且保持关键流程运行。SEL 的高速通信和逻辑处理能力促进电力管理和生产流程决策制定,自动防止问题升级以及防止对安全、质量或生产造成不利影响。

请求跟进

*必填项


客户关注
SEL 提供向食品和饮料公司提供创新的、技术先进的电力管理解决方案,包括:

  • ADM
  • Cadbury Adams
  • Cargill
  • Gatorade
  • MillerCoors
  • Nestlé
  • PepsiCo

质量支持—“SEL 对 Cargill 来说是一个很重要的供应商。他们的产品的制造坚固耐用并且 是为可靠性而设计的,是我们的电力系统必不可缺的。SEL 的销售和支持团队是最贵重的 的资产,因为他们全心全意投入到客户要求中。广泛的产品知识帮助 他们指导客户找到最适合的解决方案。”-Cargill,Marco Basso。

节能— SYSCO 和 California Natural Products (CNP) 选择了 SEL 的系统保护、监控和控制方面的设备,带来了可靠、 持续的电力和节省大量电能。“此系统应该能够让我们每年的电费账单至少 减少 20 个百分点。”-CNP 首席执行官 Pat Mitchell

视频

motorMAX电闪光保护

观看视频 新建
<span class="sm-caps">motorMAX</span>电闪光保护

相关解决方案和服务

高级计量

高级电力计量

增强能源效率

弧光解决方案

弧光解决方案

在闪光的瞬间保护生命

电力

完整的工程服务

设计、建造和调试完整电力系统

馈线保护

馈线保护

工业馈线应用的通用电力保护

发电机电机保护

发电机保护

所有类型的故障的完整的主和后备保护

电机保护

电机保护

用于翻新和新应用的易于安装的自定义定制电机保护系统

Automation Services

工业自动化系统

使用 SEL 专业知识改进系统性能

精确对时

精确对时

行业领先的准确性、时间分配和相依性

工业电脑

工业电脑

可靠性,您可以此建立您的名声