html{display:none} 弧光解决方案 | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:19
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:19
 
1x

弧光解决方案

SEL将光传感技术与快速过流保护相结合,提供高速弧光侦测(AFD)。

弧光

减少弧闪危害

SEL 弧闪检测技术显著缩短继电器响应电弧故障的跳闸时间,从而减少危险的弧闪入射能量。SEL 结合感光技术与快速过流保护,在不产生假跳闸的情况下提供高速的弧闪检测 (AFD)。结合这些技术可以在出现弧闪事件时实现高速跳闸,而不会因外部故障而出现过流跳闸。

弧闪保护优势

SEL 具有成本效益的弧闪检测技术减少了中低电压应用中标准的和耐弧的开关的与弧闪有关的设备损害。弧闪检测成为 SEL‑849 电机管理继电器中的标准,并作为 SEL-710-5 电机保护继电器以及 SEL‑751 和 SEL‑751A 馈线保护继电器中的一个选项提供。

智能电机控制

将强大的 SEL motorMAX 电机管理解决方案与我们集成的安全弧光保护的安全性(用于改善的工厂安全和性能)结合起来。motorMAX 是一种智能的、集中式电机控制系统,为您提供消息,让您对流程作出明智的决定。而且,motorMAX 中的SEL-849电机管理继电器,在没有增加成本的情况下,集成了弧光检测功能,提供过电流监控的弧光保护,降低区域事故能量,减小对于工作人员的危害。在弧光事件中,motorMAX能够缩短停运时间,减少设备损伤,实现快速恢复。

请求跟进

*必填项


高速检测 - 弧闪光感测和过流保护检测弧‑闪危害,并在 2 毫秒内发送跳闸信号到断路器。

减少对开关装置的损害 - 采用弧闪危险防护,最大程度地降低弧‑闪事件期间的设备损坏,将受影响设备更快地返回维修,并最大程度地增加电力系统的可用性。

协调保护 - 如果发生故障,使用 SEL Mirrored Bits 通信或 IEC 61850 GOOSE 消息,协调上游保护。在某些情况下,有必要将一个传送跳闸信号发送到上游断路器继电器以清除电弧故障。

灵活安装 - 安装到新的开关装置和电机控制中心。可使用可选安装套件改装到现有设备。使用现场安装的弧闪检测升级包升级您的 SEL‑751 继电器。

变电站以太网 - SEL‑751A 可承受 15 千伏的静电空气放电,并通过 Modbus TCP、DNP3 局域网/广域网、远程登录,FTP 和 IEC61850 通信。

质量、可靠性和服务 - SEL 产品在–40º 至 +85℃ 的温度范围内运行,全球十年保修支持。

视频

motorMAX电闪光保护

系统组成

710-5

SEL-710-5

使用一个 SEL-710-5 电机保护继电器保护异步(感应)和同步电机。新功能包括支持转子断条检测和变频器 (VFD),以及弧闪检测、差动保护和同步电机保护。

751

SEL-751

SEL-751 馈线保护继电器理想适用于方向性过流、故障定位、弧闪检测和高阻抗故障检测应用。灵活输入/输出选项,易于安装,快速设置,使 SEL-751 成为工业和公用事业馈线保护的合适解决方案。

751A

SEL-751A

SEL-751A 馈线保护继电器是工业和公用事业馈线保护的解决方案,具有灵活的输入/输出选项,易于安装,快速设置。

849

SEL-849

SEL-849 继电器电机保护应用提供电流、电压和热保护、弧闪检测以及电量计算。它也提供所有基本电机保护功能,包括短路、负载损耗、负载堵转和频繁起动保护以及不平衡电流和相位反转保护。

4520

SEL-4520

SEL-4520 弧闪测试模块提供了一种测试安装在金属包层和金属封闭开关装置中的弧闪检测继电器运行状况的便捷方式。SEL-4520 用于测试 SEL-751 和 SEL-751A 馈线保护继电器和使用光和过流感应弧闪事件的其他弧闪检测继电器。

C804

SEL-C804

SEL-C804 多模弧闪检测光纤电缆可配合 SEL-751 和 SEL-751A 继电器使用,保护人员和设备不受弧闪事件影响。

MotorMAX

motorMAX

motorMAX 是SEL用于低压电机控制中心(MCC)的智能电机控制系统。可扩展的系统包括保护继电器、管理型网络交换机、实时自动化控制器(RTAC)、精确时钟源以及本地和远方可视化与控制人机界面。