html{display:none} SEL-T4287 行波测试系统 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T4287

行波测试系统

SEL-T4287是一款易于使用,紧凑,经济的二次脉冲注入测试装置,用于测试行波故障定位器和线路保护继电器。 行波故障定位器和保护元件和方案测量其输入电流和电压的急剧变化,上升时间快达1微秒。 故障定位器和继电器响应这些尖锐信号变化的相对极性和相对定时。 SEL-T4287产生输出电流信号,具有短暂的上升时间,足够慢的衰减,以及测试独立行波故障定位器,行波保护继电器和嵌入在线路保护继电器中的行波故障定位器所需的纳秒精度。

起步价

4,287 USD

请求跟进

*必填项


  • 基于电流或电压测试单端,双端和多端行波故障定位器。
  • 测试行波方向保护元件。
  • 测试行波电流差动方案。

详细信息

通用应用
SEL-T4287产生两组三相交流二次行波电流。 可选的电压模块附件(低电感电阻)允许您将一个或两个电流输出组转换为行波电压信号。 测试基于电流或电压的故障定位器或保护元件和方案,包括:单端和多端故障定位器,行波方向元件和行波差动保护。 时间同步或交叉触发多个SEL-T4287组,以产生两个以上的三相行波信号,并具有被测器件所需的定时模式。 

简单的测试参数配置
指定线路和故障参数,让SEL-T4287计算并应用行波测试信号。 简单直观的SEL-T4287人机界面(HMI)可让您指定测试参数,并提供对测试的完全控制,而无需PC和软件。 

端到端测试
执行行波保护方案和多端故障定位器的端到端测试,可利用通过标准IRIG-B输入与卫星时钟同步的多个SEL-T4287测试仪。 预先配置每个测试仪,安排测试时间,并让多个SEL-T4287设备在线路的所有终端上应用正确的测试信号。 测试具有两个以上终端的线路的多端行波故障定位器。 端到端测试是基本价格中包含的标准功能,可以与符合IEEE C37.118标准的符合IRIG-B输出的卫星时钟一起使用。 

较旧版本固件的固件 ID 通常可以在说明手册的附录 A 中找到。